미터 단위

미터 단위

맞춤형 케이블링

다양한 케이블 타입이 제공되기 때문에 다양한 애플리케이션을 실현할 수 있습니다.

돌아가기 센서/액추에이터 케이블링

카테고리

검색 위치 미터 단위

이 카테고리의 전 상품 보기

특정 요구 사항에 따른 케이블링 설계: 피닉스컨택트의 조립용 커넥터 및 분배기와 함께 맞춤형 케이블 길이도 손쉽게 주문할 수 있습니다.

이점

  • 유연한 주문 — 짧은 케이블 길이도 주문 가능
  • 케이블 릴을 사용한 매우 긴 케이블의 손쉬운 풀기
  • 모든 애플리케이션에 적합한 케이블을 제공하는 다양한 제품군

다양한 요구 사항을 충족하는 케이블

다양한 요구 사항을 충족하는 케이블  

다양한 요구 사항을 충족하는 케이블

피닉스컨택트가 표준으로 사용하는 PUR 케이블은 할로겐-프리이고 화학 물질, 오일 및 윤활유에 내성이 있으며 드래그 체인 애플리케이션에 적합합니다. 비용 효율적인 PVC 케이블은 중간 범위의 기계적 변형이 예상되는 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 옥외, 식품 산업 및 철도 애플리케이션에 적합한 품질의 특수 맞춤형 케이블을 제공합니다.

고객 맞춤형 제품

피닉스컨택트의 센서/액추에이터 케이블링용 맞춤형 솔루션  

맞춤형 솔루션

광범위한 산업용 커넥터 제품군에도 불구하고 표준 제품군만으로 수많은 고객들의 다양한 요구 사항을 모두 충족시킬 수는 없습니다.

그럼에도 불구하고 피닉스컨택트는 머신 빌딩, 시스템 제조 또는 장치 제조를 비롯한 모든 생산 분야 고객을 위한 맞춤형 솔루션을 빠르고 유연하게 개발하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

피닉스컨택트의 산업용 커넥터 서비스 센터는 고객의 요구 사항에 맞는 맞춤형 제품을 신속하게 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링