개요로 돌아가기

Portico를 사용해 네트워크로 연결된 산업용 PC의 원격 제어

Portico 소프트웨어 박스  

Portico 원격 제어 소프트웨어

Portico 소프트웨어를 사용하면 여러 다른 위치의 머신 또는 프로세스를 제어하기 위한 맞춤형 운영 및 모니터링 개념을 설계할 수 있습니다. 산업용 PC의 화면 정보를 서버 운영 체제 없이 여러 운영 스테이션에 표시하십시오. 그런 다음 이러한 운영 스테이션을 통해 머신과 통합할 수 있습니다.

이러한 멀티 유저 운영 외에도 Portico는 원격 시스템에 대한 문제 해결 기능을 제공합니다.

멀티 유저 운영을 위한 소프트웨어

Portico를 사용한 멀티 유저 운영  

거리에 상관없는 멀티 유저 운영의 구현

Portico 소프트웨어는 클라이언트 서버 아키텍처에 기반을 둡니다. 따라서 다음과 같은 포인트-투-포인트(point-to-point) 통신을 설정할 수 있습니다.

  • 개별 장치와 씬 클라이언트 간의 통신
  • 개별 장치의 데스크탑과 최대 16개의 씬 클라이언트 간 통신

컨피규레이션 툴을 사용하면 액세스 권한을 손쉽게 관리할 수 있습니다. 액세스 권한의 할당이 고유하기 때문에 동시 작업이 방지되고 시스템이 무단 액세스로부터 보호됩니다.


개요로 돌아가기
추가 정보
  • Portico를 사용해 네트워크로 연결된 산업용 PC의 원격 제어

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166