개요로 돌아가기

유연한 작동 – 플랫 패널 모니터 사용

플랫 패널 모니터는 제어 패널 및 산업용 PC를 개별적으로 설치해야 하는 경우에 사용됩니다.

원격 모니터가 있는 IPC 솔루션

원격 모니터가 있는 산업용 PC  

원격 모니터가 있는 산업용 PC

피닉스컨택트의 터치 기능이 있는 모니터는 내구성이 뛰어나고 다양한 위치에 사용할 수 있습니다. 견고한 산업용 설계와 VGA/DVI/DP 및 USB 연결은기계에 직접 연결되는 현대적인 인터페이스의 요구 사항을 충족합니다.

강력한 박스 PC와 결합된 LCD 모니터는 기계 및 시스템 엔지니어링에서 사용하기에 이상적입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166