Bluetooth I/O

쉽고 안정적인 무선

쉽고 안정적인 무선

Bluetooth를 사용하여 액세스하기 어렵거나 회전하는 스테이션에 I/O 신호를 안정적으로 전송하십시오.

돌아가기 무선 I/O

카테고리

  • Bluetooth I/O 제품 목록
    Bluetooth I/O

    액세스하기 어렵거나 회전하는 시스템 부품과의 안전하고 안정적인 I/O 통신을 위한 Bluetooth I/O 장치입니다.

검색 위치 Bluetooth I/O

이 카테고리의 전 상품 보기

I/O 통신에서 Bluetooth 기술 이점을 누릴 수 있습니다. 설치가 간편하고 안정적인 전송을 제공하는 Bluetooth는 입력 및 출력 레벨에서의 데이터 전송을 위한 이상적인 솔루션입니다.

이점

  • 자동 구성으로 인한 빠르고 쉬운 스타트업
  • 이중화 무선 채널을 통한 견고하고 안정적인 전송
  • 수많은 Bluetooth 시스템의 무간섭 병렬 작동 및 WLAN을 사용한 작동으로 인해 최소한의 계획 필요
  • 암호화된 전송을 통한 조작 및 태핑 방지

무선 제어 케이블로 사용되는 Bluetooth 멀티플렉서

무선 MUX  

무선 MUX, 무선 신호 케이블

연결한 다음 전원만 켜면 무선이 작동하므로 무선 MUX를 매우 빠르게 설치할 수 있습니다. 이 시스템은 16개의 디지털 및 2개의 아날로그 신호를 양방향으로 전송합니다. 따라서 40선 신호 케이블을 대체할 수 있습니다.

더 많은 신호가 필요하십니까?

MODULAR MUX SD 메모리 카드를 사용하여 최대 4096개의 I/O 지점을 위한 모듈형 전송 시스템을 만드십시오(2개의 ILC 170 ETH 컨트롤러 및 FL BT EPA AIR SET 무선 모듈 포함). 또한 요청 시 SafetyBridge 기술이 포함될 수 있습니다

무선 fieldbus 확장으로 사용되는 Bluetooth I/O 장치

로봇에서 사용되는 FLM BT  

Bluetooth I/O를 사용한 무선 fieldbus 확장

Fieldline 설치 시스템을 사용하여 I/O 신호를 fieldbus 인프라에 연결하십시오. Bluetooth 베이스 스테이션은 버스 단자대와의 통신을 자동으로 제어합니다. 이 시스템은 일반적으로 모듈당 10 ms로 긴급한 프로세스 신호를 전송합니다.

따라서 상위 레벨 네트워크와의 wear-free 통신을 수행하면서 로봇 또는 회전 기계에서 fieldbus 기술을 계속 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166