기본 하우징

대형 컴포넌트의 안정적인 장착을 위한 견고한 범용 하우징

아이디어를 위한 공간

간단한 구조와 기능적 설계는 전자 디바이스의 양에 상관없이 충분한 공간을 제공합니다.

돌아가기 전자 하우징

카테고리

  • CM 기본 하우징
    다양한 폭의 환기용 슬롯이 있는 견고한 하우징. 전력 전자 장치 내장용.

    다양한 폭의 환기용 슬롯이 있는 견고한 하우징. 전력 전자 장치 내장용.

  • EH 기본 하우징
    EH 기본 하우징

    통합 연결 기술이 적용된 범용 하우징 시스템 및 100개 이상의 연결 옵션.

검색 위치 기본 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

대형 컴포넌트 또는 PCB에는 특히 안정적이고 넓은 하우징이 필요합니다. 피닉스컨택트의 기본 하우징은 이러한 요구 사항에 맞게 설계되었으며 기존 방식과 다른 컴포넌트도 안정적으로 수용합니다.

이점:

  • 대형 컴포넌트의 안정적인 수용
  • 기존 방식과 다른 창의적인 전자 디바이스 구성 가능
  • 빠르고 쉬운 마운팅으로 인한 시간 절약
  • 다양한 전체 폭으로 인한 최적의 장치 시리즈 구성

EH 시리즈

EH 기본 하우징  

EH 기본 하우징

현대적인 설계 및 통합 연결기술 외에도 EH 하우징 제품군은 수많은 다른 기능을 제공합니다.

  • 다양한 전체 높이 및 폭으로 인한 112개의 가능한 조합
  • 다양한 커버
  • 통합 통풍구

CM 시리즈

CM 기본 하우징  

CM 기본 하우징

CM 시리즈는 기존 방식과 다른 개념 및 넓은 컴포넌트를 위한 이상적인 하우징 솔루션입니다.

  • 전자 디바이스를 안전하게 수용하기 위한 크고 견고한 하우징 설계
  • 변압기와 같은 고내구성 컴포넌트가 안전하게 스크류로 고정됩니다.
  • 125 mm 이상의 전체 폭을 패널에 직접 마운트할 수 있습니다.

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스


EH 하우징 시스템

범용 디바이스 애플리케이션 설계