EH 기본 하우징

EH 기본 하우징

통합 연결기술이 내장된 하우징 시스템

100개 이상의 가능한 조합을 제공하는 기본 하우징입니다.

돌아가기 기본 하우징

카테고리

검색 위치 EH 기본 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

EH 하우징 시스템을 사용하면 범용 디바이스를 손쉽게 설계할 수 있습니다.

이점:

  • 변경 가능한 하우징 모양을 통한 손쉬운 설계 적용
  • 자유로운 디바이스 개발 가능
  • 다양한 PCB 연결기술의 통합
  • 계획적인 소재 선택을 통한 효율적인 가격 결정

3개 방향으로 가능한 PCB 설치

3개의 공간 방향으로 가능한 PCB 설치  

7개의 전체 폭, 2개의 전체 높이, 3개의 커버 버전

7개의 전체 폭, 2개의 전체 높이 및 3개의 커버 버전을 사용하여 모듈형 장치 시스템에 표준화된 설계를 적용하십시오.

  • 하우징 폭 22.5 - 90 mm
  • 하우징 높이 110.5 및 54 mm
  • 스냅방식의 마운팅
  • 통합 라벨 필드

다양한 커버

다양한 커버 버전  

모든 연결기술에 적합한 커버

EH 시리즈의 핵심 개념인 다양성은 커버 설계에도 적용됩니다. 개방된 단자로 PCB 연결기술을 유연하게 적용할 수 있습니다.

  • 양쪽이 개방된 단자가 있는 커버
  • 한쪽이 개방된 단자가 있는 커버
  • 닫힌 커버

유연한 고정

유연한 고정  

다양한 고정 옵션

특정 애플리케이션에 따라 디바이스를 고정하기 위한 DIN 레일 또는 패널 마운팅이 지원됩니다.

  • 표준 NS 35/7.5 DIN 레일에 마운트하기 위한 베이스 래치가 있는 하우징 설계
  • 패널 마운트용 하우징 설계

광학 신호 디스플레이

라이트 가이드  

쉽게 통합할 수 있는 광학 신호 디스플레이

전자 하우징용 HS LC 라이트 가이드는 다양한 디자인으로 제공됩니다. 피닉스컨택트는 전자 하우징에 필요한 옵션을 제공합니다.

  • 전자 하우징에 완벽하게 대응되는 라이트 가이드
  • 프레스 핀을 사용하여 PCB에 손쉽게 마운팅
  • ESD 내성

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스


EH 하우징 시스템

범용 디바이스 애플리케이션 설계