배리어(Barrier) 연결

배리어(Barrier) 연결

빠르고 간편한 결합

링 케이블 러그를 사용해 전선을 편리하게 배선하고 푸쉬-인으로 빠르고 쉽게 배선하십시오.

돌아가기 단자대

카테고리

검색 위치 배리어(Barrier) 연결

이 카테고리의 전 상품 보기

편안한 작업: 피닉스컨택트의 BT 배리어 단자대를 사용하면 전선을 안전하고 편리하게 연결할 수 있습니다. 푸쉬-인 연결 기술과 함께 스프링 가이드 스크류를 사용한 스크류 연결 원리가 적용되어 빠르고 쉬운 배선이 가능합니다. BT 배리어 단자대는 DIN 레일 또는 직접 마운팅용으로 제공됩니다.

이점

  • 연결 기술의 자유로운 선택: 하나의 단자대에서 여러 다른 연결 방법을 사용해 내부 및 외부 배선 요구 사항 충족
  • 다양한 마운팅 옵션을 통한 유연한 설치: DIN 레일 마운팅 또는 직접 마운팅
  • 편리한 링 케이블 러그: 스프링 가이드 스크류를 사용하는 스크류-온 연결 방식 연결 및 통합 스크류 잠금 기능을 사용해 유지 관리가 필요 없음
  • 푸쉬-인 멀티 전선 연결을 사용해 공구가 필요 없는 손쉬운 직접 삽입
  • 시간 절약형 플러그-인 브리지를 사용한 간단한 전위 분배 – 넓은 마킹 면적을 통해 최대한의 개요 제공
  • 통합 터치 보호를 통한 사용자 보호
  • 일관된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 사용한 물류 비용 감소

자유롭게 선택 가능한 연결 기술

BT 배리어 단자대는 다양한 연결 기술이 적용된 제품 및 하이브리드 버전으로 제공됩니다. 다양한 연결 기술을 결합하여 컨트롤 캐비닛 및 필드 연결과 관련한 이점을 경험하십시오.

BT 연결 버전
편리한 링 케이블 러그 연결빠르고 쉽고 편리한 결합 가능여러 전선, 하나의 연결 지점

공간 절약형 피드스루 단자대를 사용해 두 개의 전선을 손쉽게 연결하십시오. 광범위한 케이블 사이즈, 유연한 브리징 가능성 및 최적의 마킹 옵션을 제공하는 피닉스컨택트의 피드스루 단자대는 최고의 범용 연결 기술 솔루션입니다.

링 케이블 러그를 사용해 전선을 편리하게 배선하고 푸쉬-인으로 빠르고 쉽게 배선하십시오. 피닉스컨택트의 하이브리드 단자대를 사용하면 연결 기술을 결합하고 컨트롤 캐비닛 및 필드 연결측과 관련한 이점을 활용할 수 있습니다.

멀티 전선 단자대를 사용하면 공간을 절약하고 손쉬운 방법으로 전위를 분배할 수 있습니다. 다양한 타입 또는 크기의 전선이 필요하십니까? 피닉스컨택트의 푸쉬-인 멀티 전선 단자대를 사용하면 각 단자점에서 최대 4개의 전선을 개별적으로 배선할 수 있습니다.

마운팅 타입: DIN 레일 또는 직접 마운팅

BT 마운팅 타입

스프링 가이드 스크류가 사용된 스크류 연결 원리

편리한 링 케이블 러그 연결  

편리한 링 케이블 러그 연결

편리하고 안전한 링 케이블 러그 연결:

  • 캡티브 및 스프링 방식 연결 스크류를 사용한 편리한 전선 연결
  • 단자대 하우징의 뛰어난 가이드 시스템을 통한 자동 스크류 중앙 맞춤
  • 통합 스프링 와셔를 사용한 유지 관리가 필요 없는 내진동 스크류 연결
  • 간편한 멀티 전선 연결방식
  • 높은 접촉력 및 넓은 접점 표면으로 인한 매우 높은 전선 인발력

푸쉬-인 연결 기술

푸쉬-인 연결 기술  

푸쉬-인 기술

손쉬운 적용 및 고성능 연결:

  • 단선 또는 페룰이 있는 사전 조립된 전선을 위한 공구가 필요 없는 직접적인 전선 연결
  • 특수한 스프링 프로파일을 사용하면 최대 전선 인발력으로 결합된 0.25 mm² 이상의 페룰이 있는 전선을 손쉽게 삽입할 수 있습니다.
  • 푸쉬 버튼을 사용하면 작동 부품을 직접 접촉하지 않고 모든 타입의 공구를 사용하여 손쉽게 전선을 분리할 수 있습니다.
  • 페룰이 없는 0.14 mm² 이상의 연선을 연결하려면 단순히 삽입 도중 버튼을 작동하면 됩니다.

최고의 품질

안정적 연결 – 피닉스컨택트의 목표입니다. 제품의 품질은 목표 달성의 가장 중요한 요소입니다. 피닉스컨택트의 품질 향상 노력은 재료의 선택부터 시작됩니다.

변형 균열 방지 및 내부식성 구리 합금으로 제작된 금속 부품:

  • 습기로 인한 전해 부식 없음
  • 안전 전기 접점
  • 우수한 전기 전도성으로 인한 최소 발열

충격 강도가 높은 탄성 폴리카보네이트로 제작된 절연 하우징:

  • 재활용 가능, 할로겐-프리 및 내오존성
  • 우수한 열대 및 흰개미 내성
  • -40°C - +130°C의 작동 온도
  • 치수 안정성 및 우수한 열 변형 내성
  • 높은 내화학성
  • 뛰어난 에이징 특성
  • 가연성 등급 V0용 UL 94에 따른 인증

 

푸쉬-인 단자대

푸쉬-인 연결방식의 단자대  

푸쉬-인 단자대

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 PT 단자대는 모든 작업에 이상적인 1.5 mm² - 185 mm²의 단자대를 제공합니다.
다양한 단자대 제품군은 철도 산업, 에너지 기술 또는 프로세스 산업의 폭발 방지 영역 등과 같은 모든 적용 분야의 요구 사항을 충족합니다.

단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 이점을 활용합니다. 이러한 이점에는 모든 연결 기술을 자유롭게 결합하고 표준화된 시스템 액세서리를 사용하는 것이 포함됩니다.

푸쉬-인 연결 기술 – 필드에서 컨트롤러까지 일관된 연결

피닉스컨택트의 포괄적인 푸쉬-인 제품군을 사용하면 전체 애플리케이션을 빠르고 쉽게 배선할 수 있습니다.

배리어가 있는 푸쉬-인 스트립

푸쉬-인 – 새로운 삽입 방법

필드 배선에서부터 전원 및 제어 배선에 이르기까지 제품의 모든 단계에 적합한 완벽한 제품군이 제공됩니다. 어떠한 공구도 사용하지 않고 센서 및 액추에이터, 단자대, 인터페이스 및 자동화 컴포넌트 등을 손쉽게 연결할 수 있습니다. 푸쉬-인 – 피닉스컨택트의 독창적인 기술입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

BT 배리어 단자대 – 모든 산업 분야에서 안전

극한 조건에서도 최고 수준의 접점 안정성을 제공합니다.