Axioline P – 모듈형 프록시

Axioline P 모듈형 프록시

PROFIBUS PA를 PROFINET에 연결

안정적이고 안전하여 높은 시스템 가용성이 보장됩니다.

돌아가기 컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템(IP20)

카테고리

검색 위치 Axioline P – 모듈형 프록시

이 카테고리의 전 상품 보기

PROFINET에는 PROFIBUS의 이점과 현대적인 Ethernet 기술이 결합되어 있습니다. Axioline P 모듈형 프록시는 PROFIBUS PA 세그먼트를 PROFINET 네트워크에 직접 연결합니다. 다양한 이중화 메커니즘이 높은 수준의 안정성을 보장합니다.시스템 가용성을 향상시키고 시스템을 미래에 적합하게 만드십시오.

이점

  • PROFINET 이중화(S2, R1 및 R2) 및 각 PROFIBUS PA 세그먼트를 위한 이중화 전원 공급 장치를 통한 시스템 가용성 향상
  • PROFIBUS PA 장치를 PROFINET에 직접 연결하여 시간이 절약되고 추가 인터페이스가 필요 없음
  • 시스템의 효율적인 현대화 및 검증된 fieldbus 기술을 현재 및 미래의 디지털화와 결합
  • 프록시 스테이션 및 연결된 PROFIBUS PA 장치의 장치 관리를 단순화하는 FDT/DTM 기술
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 Axioline P 모듈형 프록시

Axioline P – 모듈형 프록시의 컴포넌트

혁신적인 다양한 컴포넌트의 상호 작용으로 인해 모듈형 구조가 가능하므로 광범위한 시스템 모델을 위한 미래 경쟁력을 보장하는 솔루션이 제공됩니다.

모듈형 프록시의 컴포넌트
1

PROFINET 시스템 이중화 S2, R1 및 R2가 지원되므로 높은 시스템 가용성 보장

2

푸쉬-인 연결 기술을 사용한 PROFIBUS PA 세그먼트의 빠른 연결

3

PROFIBUS PA 세그먼트에 전원을 공급하기 위한 이중화 fieldbus 전원 공급 모듈

4

견고한 기계적 설계 – 매우 견고한 기계적 설계와 내충격 및 내진동을 통한 향상된 시스템 가용성

5

차폐 케이블의 손쉬운 연결을 위한 해당 차폐 세트

비용 효율적인 시스템 현대화

모듈형 프록시에서 센서 통합  

스테이션당 최대 8개의 PROFIBUS PA 세그먼트 및 HART 또는 Modbus/RTU와 같은 이전 센서의 통합

이 모듈형 스테이션은 버스 커플러를 통해 분산 제어 시스템(DCS) 등의 PROFINET 컨트롤러와 통신합니다. 옵션으로 최대 8개의 PROFIBUS PA 세그먼트를 개별 프록시 아웃렛에 컴팩트한 방식으로 연결할 수 있습니다. 개별 세그먼트가 간섭에 대한 내성을 가지도록 적절한 차폐 연결 기술을 사용할 수 있습니다.

PROFIBUS PA 센서는 모듈형 Axioline P 프록시에 직접 연결됩니다.

따라서 HART 또는 Modbus/RTU와 같은 검증된 fieldbus 기술을 PROFINET 네트워크에 통합할 수 있습니다. 이를 위해 모듈형 Axioline P 프록시에 연결되는 PROFIBUS PA 게이트웨이가 사용됩니다.

PROFINET 이중화

PROFINET 이중화 모델  

PROFINET S2 시스템 이중화

AXL P BK PN AF PROFINET 버스 커플러는 싱글 버스 커플러를 사용하여 S2 시스템 이중화의 구현을 위한 사양을 지원합니다. PROFINET 시스템 이중화 R1 및 R2를 충족하려면 두 개의 버스 커플러가 필요합니다. 버스 커플러에 통합된 핫 스왑 기능은 높은 시스템 가용성을 보장합니다.

전원 공급 장치 이중화

전원 공급 장치 이중화용 모델  

PROFIBUS PA 세그먼트당 2개의 전원 공급 장치

단일 fieldbus 전원 공급 모듈을 사용하여 PROFIBUS PA 세그먼트에 전원을 공급할 수 있습니다.

싱글 베이스에 두 개의 전원 공급 모듈을 설치하여 PROFIBUS PA 세그먼트에 이중화 방식으로 공급함으로써 높은 페일세이프 성능과 프로세스 안정성을 달성할 수 있습니다. 전원 공급 모듈의 로컬 LED 인디케이터는 모듈 및 이중화의 상태를 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166