개요로 돌아가기

Axioline F – 손쉬운 IEC 61850 통합

에너지 산업 분야를 위한 손쉬운 IEC 61850 통합

견고한 I/O 시스템인 Axioline F는 에너지 산업 분야를 위한 완벽한 솔루션입니다. IEC 61850용 버스 커플러와 높은 정격 전압 및 해당 전기 강도에 적합한 I/O 모듈을 사용해 Axioline F를 IEC 61850 애플리케이션에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 특히 조작이 간편하고 스테이션 구조가 유연하다는 이점이 있습니다.

Axioline F 및 Axiocontrol을 사용한 에너지 기술

발전소에 MMS 및 GOOSE 통신을 통합하기 위한 토폴로지  

발전소에 MMS 및 GOOSE 통신을 통합하기 위한 토폴로지

빠른 교차 통신인 GOOSE를 사용해 부스바 제어를 위한 전환 장치의 통합을 손쉽게 구현할 수 있습니다. 버스 커플러와 컨트롤러를 동시에 사용하면 유연성이 극대화됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166