Axioline F - 버스 커플러

Axioline F - 버스 커플러

모든 네트워크의 올바른 연결

자동화의 유연성이 향상됩니다.

돌아가기 Axioline F – 블록 기반 모듈형 I/O 시스템

카테고리

검색 위치 Axioline F - 버스 커플러

이 카테고리의 전 상품 보기

Axioline F 버스 커플러를 사용하면 빠르고 견고하며 간단한 I/O 시스템을 기존 Ethernet 네트워크 또는 버스 시스템에 통합할 수 있습니다. 이 버스 커플러는 최대 63개의 추가 장치를 위한 로컬 버스를 제공합니다.

이점

  • 모든 일반 버스 시스템 및 네트워크 프로토콜과의 호환성을 바탕으로 스테이션 구조에서 최고 수준의 유연성 제공
  • 엔지니어링 도중 모든 버스 커플러의 통합 서비스 인터페이스를 통한 네트워크에 독립적인 액세스
  • 최신 설명 파일로 인해 가장 광범위한 엔지니어링 시스템에 손쉽게 통합

여러 네트워크에서 강력한 성능 발휘

Axioline F 버스 커플러는 Axioline F 시스템과 상위 레벨 네트워크 간을 연결합니다. 버스 커플러를 다음 통신 프로토콜에 사용할 수 있습니다.

Axioline F 버스 커플러용 네트워크

기능
EtherNet/IP™용 Axioline F 버스 커플러PROFINET
  • PROFINET 사양 2.2 및 2.3
PROFIBUS
  • PROFIsafe 장치 작동
  • D-SUB 연결

EtherCAT®

  • 50 µs의 최소 EtherCAT® 싸이클 시간
  • CoE, FoE 사서함 프로토콜 지원됨
Sercos
  • sercos 사양 V1.3
  • 31.25 µs의 최소 Sercos 싸이클 시간

EtherNet/IP™

  • DLR(Device Level Ring)
  • ACD(Adress Conflict Detection) 구현됨

Modbus/TCP

  • 1 또는 2개의 MAC 주소
  • TCP/IP를 통한 액세스용 소프트웨어 인터페이스

SAS(IEC 61850)

  • MMS 및 GOOSE 통신
  • 웹 서버를 통한 구성

Startup+ - 네트워크에 연결하지 않고 손쉽게 스타트업

Startup+ 소프트웨어 화면 보기  

Startup+ 소프트웨어 화면 보기

Startup+ 소프트웨어는 특별히 Axioline F용으로 개발되었습니다. 네트워크에 연결하지 않고 I/O 스테이션의 배선 등을 빠르고 쉽게 확인하십시오.

통합 USB 서비스 인터페이스를 통해 버스 커플러에 액세스하고 스테이션을 스타트업할 수 있습니다.

또한 이 소프트웨어는 다음 기능을 제공합니다.

  • 스테이션의 Axioline F 모듈 파라미터화
  • I/O 검사
  • 진단

위에 언급된 주 기능 외에도 Startup+에서는 장치 이름과 IP 주소를 할당할 수 있습니다. 향상된 문서화를 위해 I/O 검사 도중 프로세스 데이터의 읽기 및 쓰기가 파일에 기록됩니다.

이 소프트웨어는 무료로 다운로드할 수 있습니다.    

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


Axioline F – PROFINET

파라미터화 및 진단


Axioline F I/O 시스템

Axioline F I/O 시스템의 기능 및 옵션