개요로 돌아가기

Axioline F – 빠르고 안전한 고성능 솔루션

Axioline F를 사용한 빠르고 안전한 시스템 자동화

특히 머신 빌딩의 경우 신속한 동기 프로세스가 요구됩니다. 이와 동시에 안전성도 고려해야 합니다. Axioline F 시스템은 업데이트 시간 및 동기 신호 획득 시간이 매우 짧기 때문에 프로세스를 안전하게 유지하면서 클럭 주파수와 기계 출력을 향상시킬 수 있습니다.

SafetyBridge 기술을 통합하여 컨트롤러 및 네트워크와 상관없이 세이프티 솔루션을 손쉽게 구현하십시오.

SafetyBridge 기술의 작동 방법

SafetyBridge 기술의 작동 원리 토폴로지  

SafetyBridge 기술의 작동 원리 토폴로지

SafetyBridge 기술은 세이프티 관련 데이터 패킷이 사용된 네트워크 및 컨트롤러에 상관없이 안전 입력 및 출력 모듈 간에 교환되도록 합니다.

  • 표준 컨트롤러 및 네트워크는 전송 미디어로만 사용됩니다.
  • SAFECONF 소프트웨어를 사용한 손쉬운 구성
  • 최대 SIL 3 및 PL e의 세이프티 요구 사항이 충족됩니다.

개요로 돌아가기
사용 중인 Axioline F

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166