Axioline F - 블록 기반 I/O 시스템

Axioline F

신속성, 견고성, 용이성

극한 환경에서도 빠른 데이터 획득 및 손쉬운 조작이 가능합니다.

돌아가기 컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템(IP20)

카테고리

검색 위치 Axioline F - 블록 기반 I/O 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

Axioline F는 컨트롤 캐비닛을 위한 모듈형 I/O 시스템입니다. 모든 Ethernet 기반 통신 프로토콜에 대해 개방되어 있고 다양한 설계로 최고의 유연성을 제공합니다.

이점

  • 매우 빠른 동기 신호 획득을 통한 기계 출력 향상
  • 매우 견고한 메커니즘과 뛰어난 내충격 및 내진동성으로 인해 불리한 조건에서도 사용성 및 시스템 가용성 향상
  • 빠른 배선 및 손쉬운 조작으로 인한 설치 시간 감소

Axioline F – 컨트롤 캐비닛의 전문가

Axioline F I/O 시스템 및 해당 이점
1빠른 통신 - 빠른 로컬 버스 속도로 인한 최적의 성능
2접점의 색상 코딩으로 인해 멀티 전선 연결의 경우에도 빠르고 직관적인 배선
3시스템 케이블링을 통한 릴레이의 손쉬운 연결(FLK)
4절연 보호를 위한 추가 조치가 필요 없는 저전압용 모듈의 통합
5MARKING 시스템 인쇄 시스템을 사용한 빠르고 개별적인 마킹
6

견고한 메커니즘 - 매우 견고한 메커니즘과 내충격 및 내진동을 통한 향상된 시스템 가용성

7기존 배선을 사용한 빠른 모듈 교체
8

손쉬운 설치 - 공구가 필요 없는 설치로 인해 빠르고 쉬운 스테이션 구조

컴포넌트에서 완벽한 시스템에 이르기까지

Axioline F는 모든 요구 사항에 적합한 모듈형 I/O 시스템을 제공합니다. 피닉스컨택트 컨트롤러를 사용하는지 아니면 적합한 버스 커플러와 함께 모든 일반 네트워크에서 작동하는지에 상관없이 빠른 동기 신호 획득은 기계 출력을 향상시킵니다.

PROFIsafe 또는 SafetyBridge 기술을 사용하여 세이프티 애플리케이션을 구현하십시오. 또한 피닉스컨택트가 제공하는 광범위한 기능의 다양한 I/O 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.

다양한 기능을 제공하는 Axiocontrol 컨트롤러, 버스 커플러, 안전 I/O 및 I/O가 제공됩니다.

다양한 기능을 제공하는 Axiocontrol 컨트롤러, 버스 커플러, 안전 I/O 및 I/O가 제공됩니다.

빠르고 쉽고 견고한 Axioline F

Axioline F I/O 시스템에 대한 비디오

Axioline F – 빠르고 견고한 설계 및 메커니즘

Axioline F는 견고한 모듈형 I/O 시스템입니다. 간섭에 대한 뛰어난 내성과 EMC에 대한 안전성을 제공하는 이 시스템을 사용하면 I/O 레벨에서 컨트롤러까지 데이터를 실시간으로 전송할 수 있습니다. 센서와 액추에이터 연결 시에 시간을 절약하십시오. 손쉬운 조직의 이점을 누릴 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


Axioline F - PROFINET

TIA Portal에서 PROFINET I/O 스테이션 스타트업


Axioline F - IEC 61850

MMS 통신 구성


Axioline F - IEC 61850

GOOSE 통신 구성