Axioline F – I/O

Axioline F – I/O

빠르고 견고한 통신

Axioline F I/O를 사용해 컨트롤 캐비닛에서 신호를 안정적으로 전송하십시오.

돌아가기 Axioline F – 블록 기반 모듈형 I/O 시스템

카테고리

검색 위치 Axioline F – I/O

이 카테고리의 전 상품 보기

디지털 및 아날로그 입력/출력과 여러 가지 기능이 있는 모듈 또는 특수 애플리케이션을 위한 다양한 I/O 모듈이 제공됩니다. 다목적 I/O 모듈을 사용해 유연한 구조의 스테이션을 구축하십시오.

이점

  • 혼합된 컴팩트 모듈을 통한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
  • 절연 플레이트 없이 자유롭게 결합할 수 있는 초저전압 및 저전압 모듈로 인한 스테이션 구조의 단순화
  • 푸쉬-인 기술을 사용해 센서 및 액추에이터를 I/O에 빠르게 연결

IO-Link 장치 연결을 위한 IO-Link 마스터

컨트롤 캐비닛용 IO-Link 마스터  

Axioline F I/O 시스템용 IP20 IO-Link 마스터

IO-Link 마스터는 컨트롤 캐비닛에서 최대 8개의 IO-Link 장치를 연결하고 Axioline F I/O 시스템에서 사용됩니다. Axioline F I/O 스테이션 내의 IO-Link 포트 수를 늘리려면 단순히 추가 IO-Link 마스터를 모듈형 방식으로 추가하면 됩니다.

IOL-CONF 소프트웨어를 사용하여 IO-Link 장치를 파라미터화하십시오.

에너지 및 전원 측정용 I/O 모듈

에너지 및 전원 측정용 Axioline F 모듈  

에너지 및 전원 측정용 Axioline F 모듈

에너지 및 전원 데이터의 캡처는 수많은 현대적 애플리케이션에서 필수적으로 요구되는 기능입니다.

AXL F PM EF 1F I/O 모듈을 사용하면 I/O 시스템이 신속하게 처리할 수 있는 정확한 데이터를 받을 수 있습니다. 사전 설정된 파라미터는 손쉬운 스타트업을 보장합니다. 인접한 모듈은 안전하게 절연됩니다. 따라서 추가 절연 조치가 필요하지 않습니다.

고조파 측정을 통해 다양한 방법으로 사용할 수 있는 포괄적인 그리드 분석 결과를 얻을 수 있습니다.

이 I/O 모듈은 저전압 지침에 따라 인증되었으며 컨버터 없이 최대 400 V/690 V의 전압에 직접 연결됩니다.

IEC 61850용 Axioline F

Axioline F는 에너지 산업 분야를 위한 손쉬운 I/O 솔루션입니다.  

Axioline F로 더욱 편리해진 IEC 61850

매우 견고한 I/O 시스템인 Axioline F는 에너지 산업 분야를 위한 완벽한 솔루션입니다. IEC 61850용 버스 커플러와 증가한 정격 전압 및 해당 전기 강도에 맞는 I/O 모듈로 인해 Axioline F를 IEC 61850 애플리케이션에 사용할 수 있게 되었습니다. 이와 함께 손쉬운 조작과 유연한 스테이션 구성의 이점도 누릴 수 있습니다.

  • 손쉬운 파라미터화 덕분에 특정 프로그래밍 지식 없이 시작 가능
  • 웹 인터페이스를 통해 쉽고 유연하게 온라인으로 제품에 액세스
  • 절연 플레이트 없이 자유롭게 결합 가능한 초저전압 및 저전압 모듈
  • 다른 모든 장치에 대한 IEC 61850 통신을 사용한 Axioline F I/O 시스템의 상호 운용성

Axioline F 및 Axiocontrol

일관된 PROFINET 또는 Modbus/TCP 솔루션을 위한 Axioline 및 Axiocontrol  

일관된 PROFINET 또는 Modbus/TCP 솔루션을 위한 Axioline 및 Axiocontrol

I/O 모듈을 피닉스컨택트의 컨트롤러에 간편하게 추가할 수 있습니다. Axiocontrol 및 Axioline F를 사용하면 PROFINET 또는 Modbus/TCP를 사용해 자동화 작업을 위한 일관된 솔루션을 만들 수 있습니다.

Axiocontrol AXC 3050 컴팩트 컨트롤러는 일반적이거나 까다로운 자동화 작업을 안정적으로 신속하게 제어합니다. Axiocontrol AXC 1050 소규모 컨트롤러는 PROFINET 장치로 작동하고 상위 레벨 PROFINET 컨트롤러의 부하를 줄여줍니다. 이는 분산 I/O 스테이션을 제어하는데 적합하고 통합 UPS로 인해 높은 가용성이 보장됩니다.

Axioline F 제품이 제공하는 최대 63개의 I/O 모듈을 사용하여 모든 Axiocontrol 컨트롤러를 완벽하게 확장할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


Axioline F – PROFINET

파라미터화 및 진단


Axioline F I/O 시스템

Axioline F I/O 시스템의 기능 및 옵션

추가 정보