Axioline E – IO-Link 장치

Axioline E – IO-Link 장치

추가 옵션

더 유연한 통신을 위해 IO-Link 장치를 사용하십시오.

돌아가기 Axioline E - 블록 기반 모듈형 I/O 시스템

카테고리

검색 위치 Axioline E – IO-Link 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

Axioline E용 IO-Link 장치를 사용하면 Axioline E 장치의 기능 범위를 늘릴 수 있습니다. IO-Link I/O 박스를 사용하여 필드에서 아날로그 신호를 비용 효율적으로 획득하거나 분산된 디지털 I/O를 위한 채널 수를 늘리십시오.

이점

  • 필드에서 아날로그 입력 및 출력 신호의 비용 효율적인 획득 및 출력
  • IO-Link I/O 박스를 통해 필드에서 분산된 신호의 효율적인 획득 및 출력
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 센서 및 액추에이터의 빠른 연결

필드에서 안전 신호 획득 및 출력

Axioline E 안전 IP67 I/O 박스  

IO-Link가 있는 안전 IP67 I/O 박스

Axioline E 안전 IP67 I/O 박스는 모듈형 Axioline E 시스템에 새로 추가된 제품입니다. 이 I/O 박스를 사용하면 컨트롤 캐비닛 외부에서 안전 입력 및 출력을 처리할 수 있습니다.

안전 IP67 I/O 박스에는 8개의 안전 입력, 4개의 안전 출력 및 1개의 IO-Link 인터페이스가 있습니다. SafetyBridge 기술 및 PROFIsafe 애플리케이션에서 I/O 박스를 사용할 수 있습니다. 세이프티 프로토콜은 IO-Link 마스터를 통해 표준 네트워크에 전송됩니다. SPEEDCON 고속 결합 시스템으로 인해 센서와 액추에이터를 매우 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.

필드에서의 모듈성

Axioline E용 IO-Link 장치를 사용하여 I/O 수를 적절하게 조정하십시오. Axioline E IO-Link 마스터를 최대 8개의 IO-Link 장치로 확장하여 모듈형 확장을 지원하는 I/O 스테이션을 생성함으로써 시스템 또는 기계에서 분산된 신호를 획득하거나 출력할 수 있습니다. 이는 시스템 계획이 실제로 네트워크와 독립적이라는 것을 의미합니다. Axioline E는 플라스틱 및 금속 하우징의 모든 일반적인 네트워크를 위한 IO-Link 마스터를 제공합니다.

Axioline E용 IO-Link 장치로 인한 필드에서의 모듈성  

Axioline E 장치의 기능 범위를 확장하는 IO-Link 장치

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

추가 정보