Axioline E – 블록 기반 모듈형 I/O 시스템

Axioline E

신속성, 견고성, 용이성

가장 혹독한 조건에서도 빠른 설치 및 손쉬운 조작이 가능합니다.

돌아가기 필드 설치용 I/O 시스템(IP65/IP67)

카테고리

검색 위치 Axioline E – 블록 기반 모듈형 I/O 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

Axioline E는 필드 설치를 위한 블록 설계의 I/O 시스템입니다. 모든 Ethernet 기반 통신 프로토콜에 대해 개방적이고 두 가지의 하우징 버전으로 제공되는 Axioline E는 개별 솔루션을 위한 최고 수준의 유연성을 제공합니다. 모든 Axioline I/O와 마찬가지로 Axioline E도 빠르고 견고하며 사용하기 쉽습니다.

이점

  • SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 설치 시간 절약
  • 높은 수준의 기계적 견고성을 통한 다운타임 최소화
  • -25°C에서 +60°C의 광범위한 온도 범위로 인한 뛰어난 적용 가능성
  • 2 x 12 A의 모든 공급 전압에 사용 가능한 단일 케이블로 인한 케이블링 작업 간소화 및 설치 시간 감소
  • IO-Link 통신으로 인한 유연성 향상

Axioline E

Axioline E I/O 시스템 및 해당 이점

Axioline E I/O 시스템 및 해당 이점

1명확한 시그널링
2마운팅 플레이트 사용 시 공구 없이 장치 교체
3추가 고정 옵션을 통한 유연한 마운팅
4견고한 기계적 설계 – 매우 견고한 기계적 설계와 내충격 및 내진동을 통한 향상된 시스템 가용성
5빠른 설치 – SPEEDCON 고속 결합 시스템을 통한 M12 커넥터의 일관된 사용

6

색상 코딩된 M12 연결로 인한 직관적인 설치
7손쉬운 공급 – M12 전원 커넥터로 인한 높은 전류 전송 용량 및 간단한 공급 개념
8MARKING 시스템 인쇄 시스템을 사용한 빠르고 개별적인 마킹

I/O 및 IO-Link – 모든 네트워크, 모든 환경

모든 일반 네트워크를 위한 I/O 및 IO-Link 마스터, 다양한 기능의 IO-Link 장치 – 피닉스컨택트는 광범위한 애플리케이션을 위한 필드 장치를 제공합니다.

Axioline E는 고객이 선호하는 모든 네트워크에 적합한 I/O를 제공합니다. 컴팩트한 크기의 장치가 플라스틱 및 금속 소재로 제작된 두 가지 하우징 버전으로 제공됩니다.

다양한 디지털 기능뿐만 아니라 모든 네트워크를 위한 IO-Link 마스터가 제품 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

실제 IO-Link 기능 외에도 필드에서 필요에 따라 다양한 디지털 및 아날로그 기능을 컨버터 및 I/O 박스와 경제적으로 조합할 수 있습니다.

모든 일반 네트워크를 위한 I/O 및 IO-Link 마스터, 다양한 기능의 IO-Link 장치

모든 일반 네트워크를 위한 I/O 및 IO-Link 마스터, 다양한 기능의 IO-Link 장치

매우 견고한 Axioline E

Axioline E는 매우 견고합니다. 가장 혹독한 조건에서도 사용 가능합니다.

Axioline E – 가장 혹독한 조건에서도 사용 가능

IP65/IP67 보호가 적용된 Axioline E 시리즈 장치는 매우 견고합니다. 뛰어난 EMI 내성 및 견고한 기계적 설계로 인해 다운타임을 최소화할 수 있습니다. 

-25°C - +60°C의 넓은 온도 범위와 환경 영향에 대한 뛰어난 내성으로 인해 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있으며 사용자의 유연성 요구를 충족합니다. 직접 경험해보십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


Axioline E

프레젠테이션 및 설치