개요로 돌아가기

유럽 지역 최대 연결 부하

생산량 계산 기준

위치:

1년 내내 햇빛이 가려지지 않는 곳,

  • 태양광 모듈 배열: 남쪽을 향함(북반구 위치),
  • 태양광 모듈의 기울기 각도: 겨울의 최적 기울기 각도는 60°,
  • 그림자: 향후 건물 또는 나무로 인한 그림자 고려,

계절:

태양광 시스템은 날씨가 가장 나쁜 계절(겨울)을 고려하여 계산되었습니다. 이 계절 동안 태양광 패널은 여름 기간 일일 생산량의 약 1/4만 제공합니다.

유럽 지역 최대 연결 부하

파워 리저브와 관련한 유효 정부하에 대한 최대 연결 부하입니다(테이블 참조).

RAD-SOL-SET-24-100용 파워 리저브를 사용한 연결 부하

1 *2 *3 *4 *5 *
오슬로 I1 W1 W1 W1 W1 W
하노버 II2.5 W2.5 W2.5 W2.5 W2.5 W
뮌헨 III4.5 W4.4 W4.2 W4.0 W3.8 W
보르도 IV6 W5.8 W5 W4.5 W3.8 W
로마 V8 W7.5 W6 W4.8 W3.8 W
마드리드 VI9 W8 W6 W4.8 W3.8 W
세빌 VII11 W9.5 W6 W4.8 W3.8 W

* 파워 리저브[일]

RAD-SOL-SET-24-200용 파워 리저브를 사용한 연결 부하

1 *2 *3 *4 *5 *
오슬로 I3 W3 W3 W3 W3 W
하노버 II5 W5 W5 W5 W5 W
뮌헨 III9 W8.8 W8.5 W8.2 W8 W
보르도 IV13 W12 W11 W10 W8.5 W
로마 V16 W15 W13 W11 W8.5 W
마드리드 VI18 W16 W14 W11 W8.5 W
세빌 VII23 W20 W14 W11 W8.5 W

* 파워 리저브[일]

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS