개요로 돌아가기

자율 전원 공급 시스템의 기능 및 구조

태양광 시스템의 기능

태양광 시스템의 회로 다이어그램  

태양광 시스템 충전 및 제어 기능의 기본 회로 다이어그램

햇빛에 노출되면 태양광 패널 및 충전 컨트롤러를 통해 배터리가 충전됩니다. 충전 컨트롤러는 배터리 충전을 관리하고 배터리가 완전 방전되지 않도록 보호합니다.

무선 모듈과 같은 부하가 연결되면 태양광 시스템에서 적합한 시스템 전압이 제공됩니다. 배터리는 전원 저장 장치와 같은 역할을 합니다.

  1. 태양광 패널
  2. 충전 컨트롤러는 시스템 모니터링, 충전 제어 및 방전 모니터링을 수행합니다.
  3. 배터리
  4. 무선 모듈

 

일반적인 태양광 시스템 설치

태양광 시스템 설치

자율 전원 공급 시스템의 구조

자율 전원 공급 시스템의 구조

  1. 태양광 패널
  2. 안테나
  3. 케이블 바인더(UV 안정화됨)
  4. 케이블 입구
  5. 태양광 패널 접속 배선함
  6. 안테나 케이블
  7. 폴 마운트용 태양광 패널 브래킷
  8. 폴 클램프
  9. 태양광 케이블
  10. 컨트롤 캐비닛
  11. 컨트롤 캐비닛 전자 장치
  12. 배터리
  13. 태양광 케이블용 케이블 입구(M20)
  14. 보호 어스 접지(PE)
  15. 컨트롤 캐비닛 접지용 케이블 러그
  16. 안테나 케이블 및 컨트롤 캐비닛 전자 장치용 서지 보호
  17. 마운팅 폴(76 mm 직경)

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS