자율 전원 공급

단순성 및 완전성

단순성 및 완전성

피닉스컨택트의 태양광 시스템은 낮이 짧고 어두운 겨울에도 전원 공급 네트워크와 관계없이 독립적으로 외부 스테이션에 전원을 공급합니다.

돌아가기 전원 공급 장치 및 UPS

카테고리

검색 위치 자율 전원 공급

이 카테고리의 전 상품 보기

태양광 시스템은 무선 모듈, GSM 모뎀, 분산 측정 센서 등에 12 V 및 24 V DC의 전원을 공급하기에 충분한 에너지를 제공합니다.

이점

  • 완벽한 조합 – 마운팅 소재, 충전 컨트롤러, 태양광 모듈, 배터리, 서지 보호 장치 및 세이프티 장비를 포함하는 완벽한 시스템
  • 손쉬운 스타트업: 사전 배선된 컨트롤 캐비닛
  • 기울기 각도를 증분 단위로 조정할 수 있는 범용 모듈 마운팅 브래킷을 통한 전세계적 사용

적용 분야

태양광 시스템 경관  

태양광 시스템은 에너지 소모량이 적은 모든 분산 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

태양광 시스템은 에너지 소모량이 적은 모든 분산 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

용수 및 폐수 관리

  • 상수도 관의 누수 모니터링
  • 빗물 저수통의 수위 모니터링
  • 강 및 저수지의 수위 측정

공급 시스템

  • 오일 및 가스 파이프라인 모니터링
  • 탱크의 수위 모니터링

리피터 애플리케이션

  • 장애물 회피 및 장거리 지원

추가 적용 분야로는 산악 지역의 날씨 데이터 모니터링 및 눈사태 발생 시스템 제어 등이 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS