개요로 돌아가기

필요한 연결 부하 계산

계산 예제

태양광 시스템은 전세계적으로 다양한 적용 분야에 사용할 수 있으며 특히 산업용 무선 시스템(예: RAD 라인 및 GSM 모뎀)에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 햇빛의 세기가 크게 달라지기 때문에 연결 부하도 달라집니다.

올바른 작동을 위한 요구 사항:

  • 1년 내내 방해 없이 햇빛을 받을 수 있는 곳에 설치
  • 최적의 기울기 각도
  • 태양광 패널의 효율적 배열

RAD-SOL-SET-24-100 태양광 시스템

연결 부하는 사용된 무선 모듈의 전류 소모량 및 24 V 시스템 전압으로 계산됩니다.

예제 1: 
UD 시스템용 리시버(예: RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
전류 루프+ 20 mA
2개의 디지털 출력+ 5 mA
시스템 리저브+ 20 mA
연속 작동을 위한 최대 연결 부하= 99 mA x 24 V = 2.38 W
예제 2: 
UD 시스템용 트랜스미터(예: RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
전류 루프+ 20 mA
2개의 디지털 입력+ 2.5 mA
25% 시스템 리저브+ 10 mA
연속 작동을 위한 최대 연결 부하= 50.5 mA x 24 V = 1.2 W

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS