자동 장치

자동 장치

신속성 및 유연성

생산 프로세스를 자동화하여 시간과 비용을 절약하십시오.

돌아가기 공구

카테고리

  • 액세서리 제품 목록
    보호 커버, 확장 키트, 교체 로케이터, 예비 나이프, 변환 키트

    보호 커버, 예비 나이프, 교체 로케이터, 변환 키트 등과 같은 자동 장치용 액세서리입니다.

  • 이동식 피복 분리 및 크림핑 장치
    이동식 피복 분리 및 크림핑 장치

    이 공구를 사용하면 피복 분리와 크림핑을 2초 내에 수행할 수 있으므로 전선 처리가 재미있는 작업이 됩니다.

  • 절단 기계
    절단 기계

    이 자동 장치는 반복 정확도를 바탕으로 단선과 연선을 신속하게 절단합니다.

  • 크림핑 장치
    크림핑 장치

    이 크림핑 장치는 컴팩트한 설계에도 불구하고 최고 수준의 유연성을 제공합니다.

  • 피복 분리 기계
    피복 분리 기계

    모든 타입의 전선을 자동으로 피복 분리할 때 조작이 간편하고 매우 유연합니다.

  • 피복 분리 및 크림핑 장치
    피복 분리/크림핑 장치

    이 장치는 두 가지 단계인 피복 분리 및 크림핑을 결합합니다. 작업은 불과 1초 만에 완료됩니다.

검색 위치 자동 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

절단, 피복 분리 및 크림핑: 이러한 3가지 개별 단계를 자동화하면 적은 수량 또는 일반적인 수량의 작업을 수행하는 경우에도 경제적 이점을 얻을 수 있습니다.

이점

  • 플러그 앤 플레이를 사용한 손쉬운 스타트업
  • 디스플레이, 노브 또는 숫자 키를 사용한 직관적인 작동
  • 단일 공급자를 통한 모든 제품의 일괄 구매

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166