개요로 돌아가기

설치 팁

센서/액추에이터 케이블링을 최선의 방법으로 설치해야 하는 것은 당연한 일입니다. 혹독한 산업 환경에 설치하거나 긴 서비스 수명 또는 비용 절약에 초점을 두고 설치하는 경우도 마찬가지입니다.

곡률반경

센서/액추에이터 케이블링 설치: 곡률반경  

센서/액추에이터 케이블링 설치: 곡률반경

모바일 설치 시 곡률반경이 충분해야 유리합니다.

곡률반경이 클수록 이동 시 전압이 적게 발생합니다.

그 결과 케이블 서비스 수명이 증가합니다. 케이블별 최소 곡률반경을 고려해야 합니다.

맨 위로 돌아가기

부하

센서/액추에이터 케이블링 설치: 부하  

센서/액추에이터 케이블링 설치: 부하

연결 지점에 충분한 케이블 루프가 있는지 확인하십시오. 케이블 루프가 충분해야 소재가 중간에 마모되는 것을 방지할 수 있습니다.

추가 부하 발생 시 전압을 흡수할 충분한 간극이 있어야 합니다.

맨 위로 돌아가기

모바일 설치

센서/액추에이터 케이블링 설치: 케이블 길이  

센서/액추에이터 케이블링 설치: 케이블 길이

모바일 설치 시 케이블 길이는 인장 부하를 흡수할 정도로 충분해야 합니다.

적절한 케이블 길이는 케이블 루프 및 C 드래그 체인 등을 사용하여 구현할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

전원 트랙 체인의 케이블

센서/액추에이터 케이블링 설치: 전원 트랙 체인의 케이블  

센서/액추에이터 케이블링 설치: 전원 트랙 체인의 케이블

동일한 직경의 케이블을 전원 트랙 체인 내에 개별적으로 느슨하게 나란히 배선해야 합니다.

직경이 다른 경우 긴 서비스 수명을 보장하도록 절연 세그먼트 또는 브리지를 설치해야 합니다.

케이블 분배

옥외에는 고내구성 케이블을 설치하십시오. 피닉스컨택트의 가벼운 센서/액추에이터 케이블은 실내에 설치해야 합니다.

케이블의 양쪽 끝에 스트레인 릴리프를 제공하는 것이 가장 이상적입니다. 적어도 드래그 체인의 이동하는 끝에 스트레인 릴리프를 제공해야 합니다.

곡률반경 내에서 자유로운 이동

케이블을 곡률반경 내에서 완전히 자유롭게 이동할 수 있어야 합니다. 이렇게 하면 드래그 체인의 강제 유도가 방지됩니다.

중요: 케이블을 배선할 때 드래그 체인 제조업체가 제공한 정보를 준수하십시오.

맨 위로 돌아가기

케이블 묶음

센서/액추에이터 케이블링 설치: 케이블 묶음  

센서/액추에이터 케이블링 설치: 케이블 묶음

개별 케이블을 묶을 때 케이블이 변형되지 않도록 자유롭게 이동할 수 있어야 합니다.

외부 직경이 매우 다른 라운드 케이블은 브리지를 사용하여 배선합니다.

맨 위로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블