개요로 돌아가기

케이블 타입

여기에서는 적합한 케이블 품질을 쉽게 선택할 수 있도록 케이블 제품군에 대한 개요가 제공됩니다. 요구 사항을 충족하는 케이블 품질을 찾으십시오.

PUR 할로겐-프리 – 극단적 부하용

PUR 할로겐-프리  

드래그 체인에서 매우 유연한 케이블

피닉스컨택트는 견고한 범용 폴리우레탄 케이블을 표준 케이블로 사용합니다. 주문 명칭에서 "PUR"에 주의하십시오.

이 케이블의 특성은 다음과 같습니다.

  • 화학 물질에 대한 매우 우수한 내성
  • 오일 및 윤활유에 대한 매우 우수한 내성
  • 매우 높은 내마모성
  • 유연한 케이블 전선관 사용 가능(최소 4백만 번의 휨 주기)
  • 할로겐-프리
맨 위로 돌아가기

고유연성 TPE-U

TPE-U  

로봇 애플리케이션

이 케이블은 특히 굽힘 및 비틀림 부하가 동시에 발생하는 경우에 적합합니다. 특수 시스는 우레탄 베이스에 열가소성 탄성체로 제작되었으며 용접 스파크에 대한 내성이 있습니다.

이 케이블의 특성은 다음과 같습니다.

  • 매우 높은 온도 내성
  • 유연한 케이블 전선관 사용 가능(최소 1500만 번의 휨 주기)
  • 로봇에 사용하기에 적합(최소 1300만 번의 비틀림 주기)
  • 할로겐-프리
  • 뛰어난 내염성
  • 용접 스파크에 대한 내성
  • 가교되지 않아 재활용 가능
맨 위로 돌아가기

PUR 조사됨, 용접 스파크에 대한 내성

PUR 조사됨  

용접 로봇

자동화된 차체 제작에 사용되는 산업용 로봇은 굽힘, 용접 스파크 및 자외선으로 인해 극심한 응력을 받게 됩니다. 피닉스컨택트의 가교 폴리우레탄 케이블은 이러한 응력을 견딜 수 있습니다.

이 케이블의 특성은 다음과 같습니다.

  • 높은 온도 내성
  • 로봇에 사용하기에 적합(최소 5백만 번의 비틀림 주기)
  • 용접 스파크에 대한 뛰어난 내성
  • 할로겐-프리
  • 내자외선
맨 위로 돌아가기

PUR/PVC – 높은 부하용

PUR/PVC  

금속 가공

금속 가공과 같은 높은 응력이 존재하는 영역에 센서나 액추에이터를 연결하고 싶으십니까? 폴리우레탄/폴리 염화 비닐 시스가 조합된 이 케이블은 손쉽게 피복을 분리할 수 있으므로 이러한 작업에 적합합니다.

이 케이블의 특성은 다음과 같습니다.

  • 매우 쉬운 피복 분리
  • 화학 물질에 대한 우수한 내성
  • 오일 및 윤활유에 대한 매우 우수한 내성
  • 높은 내마모성
  • 약간 유연한 케이블 전선관 사용 가능
맨 위로 돌아가기

PVC – 평균적인 기계적 변형용

PVC  

물류/선적

이 저렴한 폴리 염화 비닐 케이블은 포장 시스템 또는 조립 기계와 같은 평균적인 기계적 변형이 존재하는 영역에서 사용할 수 있습니다.

이 케이블의 특성은 다음과 같습니다.

  • 매우 쉬운 피복 분리
  • 화학 물질에 대한 우수한 내성
  • 오일 및 윤활유에 대한 약간의 내성
  • 높은 내마모성
맨 위로 돌아가기

PE-X – 옥외 애플리케이션용

PE-X  

교통

피닉스컨택트는 특히 옥외 영역에서 케이블을 배선하기 위한 가교 폴리에틸렌 케이블을 제공합니다. 자외선, 고온 및 저온, 온도 충격 및 기후 영향이 문제가 되지 않습니다.

이 케이블의 특성은 다음과 같습니다.

  • 내자외선 및 내기후성
  • 매우 우수한 내유성
  • 낮은 연무 농도
  • 할로겐-프리
맨 위로 돌아가기

PP – 식품 산업용

PP  

식품 가공 산업

식품 생산에서 사용되는 케이블에는 특정한 요구 사항이 적용됩니다. 식품이 오염되지 않아야 하고 사용된 소재는 세척제에 대한 내성이 있어야 합니다. 또한 피닉스컨택트의 폴리프로필렌 케이블은 외부 시스가 밝은 색상으로 되어 있으므로 오염 여부를 빨리 알아차릴 수 있습니다.

이 케이블의 특성은 다음과 같습니다.

  • 세척제 및 살균제에 대한 높은 내성
  • 밝은 색상의 외부 시스로 인한 오염 상태의 손쉬운 탐지
  • 할로겐-프리

 

맨 위로 돌아가기

RADOX® – 철도 애플리케이션용

Radox  

철도 애플리케이션

철도 산업의 경우에는 엄격한 요구 사항을 충족해야 합니다. 화재 방지가 가장 중요하지만 오일 및 윤활유에 대한 우수한 내성도 필요합니다. 특수 RADOX® 외부 시스는 이러한 요구 사항을 충족합니다.

이 케이블의 특성은 다음과 같습니다.

  • 철도 표준에 따른 화재 방지
  • 오일 및 윤활유에 대한 매우 우수한 내성
  • 낮은 연무 농도
  • 낮은 곡률반경
맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블