안테나 및 케이블

안테나 및 케이블

어떠한 환경에서도 지속적인 수신 보장

해당 안테나와 적합한 액세서리를 사용해 완벽한 무선 솔루션을 만드십시오.

돌아가기 산업용 무선

카테고리

검색 위치 안테나 및 케이블

이 카테고리의 전 상품 보기

적합한 안테나를 사용해 여러분의 애플리케이션을 위한 최고 수준의 전송 품질을 보장하고 무선 장치의 영역을 확장하십시오. 적절한 케이블과 같은 완벽한 액세서리 패키지가 제공됩니다.

이점

  • 맞춤형 액세서리를 사용해 애플리케이션에 맞는 높은 수준의 성능 제공
  • 특수 안테나 설계로 인해 산업 적용 분야에 적합
  • 유용한 예제를 통해 손쉽게 선택할 수 있는 올바른 컴포넌트

해당 애플리케이션에 적합한 안테나

모든 산업 분야를 위한 안테나  

모든 산업 분야를 위한 안테나

올바른 안테나를 사용하면 무선 장치를 애플리케이션을 위한 개별 솔루션으로 만들 수 있습니다.

보관 및 생산 시설
반사 장비가 많은 영역에서의 무선 커버리지용

트랙 가이드 시스템
트랙 가이드 시스템 등의 무선 전송용

라디오 링크
장거리 전송용

차량 또는 기계
차량 등에서 사용되는 매우 견고한 안테나

무선 시스템에 필요한 제품

무선 장치 컴포넌트  

무선 장치 컴포넌트

여기에서 무선 장치에 필요한 컴포넌트를 확인할 수 있습니다.

  1. 컨트롤 박스
  2. 무선 모듈
  3. 피그테일
  4. 서지 보호
  5. 안테나 케이블
  6. 어댑터
  7. 안테나

 

Ex 영역에서 표준 안테나의 안전한 사용을 위한 안테나 배리어

Ex 영역 2 설치용 안테나 배리어  

Ex 영역 2 설치용 안테나 배리어

안테나 배리어는 Ex i 보호에 따라 무선 모듈에서 고주파 출력의 본질 안전을 보장합니다. 안테나 배리어는 오류 발생 시 점화 에너지를 제한합니다. 따라서 폭발 위험이 있는 영역 0, 1 및 2에서 표준 안테나를 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보