경고

경고

오류 예방

일정한 연결이 없는 경우에도 항상 최신 상태를 파악하십시오.

돌아가기 원격 통신

카테고리

  • 알람 생성 제품 목록
    알람 생성

    피닉스컨택트의 산업용 장치는 즉각적인 원격 오류 감지를 위한 자동 알람 생성 기능을 제공합니다.

검색 위치 경고

이 카테고리의 전 상품 보기

자율 원격 스테이션의 경우 대개 서비스 기술자가 현장에서 약간의 스위칭 작업이나 시스템 검사를 수행합니다. 오류는 다운타임을 유발하고 많은 비용을 발생시킵니다. 자동 경고 덕분에 비용이 드는 복잡한 대역폭 연결 없이 즉각적인 원격 오류 탐지가 가능합니다.

이점

  • SMS 및 전자 메일을 통한 자동 경고로 인한 기계 및 시스템 다운타임 감소
  • 이벤트 기반 경고를 통한 통신 비용 절감
  • 전원 오류 발생 시의 SMS 경고
  • 확장된 전압 범위의 AC 및 DC 버전 둘 다로 제공되는 다목적성
  • 미래 경쟁력을 보장하는 4G 모바일 기술(LTE)

센서 및 스위치 릴레이 모니터링

TC Mobile I/O를 사용한 경고  

모바일 네트워크를 통한 이벤트 기반 모니터링, 경고 및 스위칭

모바일 네트워크 및 스위치 릴레이를 통해 아날로그 및 디지털 센서를 쉽고 안전하게 원격으로 모니터링하십시오. TC MOBILE I/O X200 컴팩트 시그널링 시스템은 SMS 및 전자 메일을 통해 데이터를 안전하게 전송합니다.

레벨 위반 또는 디지털 입력의 상태 변경 시나 정기적인 간격으로 TC MOBILE I/O X200이 해당 상태를 알려줍니다. 따라서 항상 최신 상태를 파악할 수 있습니다.

TC MOBILE I/O X200은 10 - 60 V의 전압 범위를 가진 DC 장치와 93 - 250 V의 전압 범위를 가진 AC 장치로 제공됩니다. DC 장치는 4개의 디지털 입력 외에도 전압 및 전류를 둘 다 측정할 수 있는 2개의 아날로그 입력을 특징으로 합니다.

4G 모바일 네트워크용 LTE 로고

TC MOBILE I/O X200은 4G 버전으로도 제공됩니다.

또한 유럽 시장용 제품(TC MOBILE I/O X200-4G 및 TC MOBILE I/O X200-4G AC)은 현대적인 4G 기술(LTE CAT1)의 사용을 지원합니다. 미래 지향적인 모바일 기술과 2G 폴백(GSM/GPRS/EDGE)을 통해 2G 네트워크가 사용 가능하다는 이점이 결합되어 있으므로 현재 이 장치는 최상의 적용 범위를 제공합니다.

모든 장치는 특히 조작이 간편하고 광범위한 전압 및 다양한 입력으로 인해 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

컴팩트 경고 및 스위칭 작업에 최적화된 TC MOBILE I/O X200 컴팩트 시그널링 시스템 외에도 피닉스컨택트 산업용 라우터에 경고 전송 옵션이 있습니다. 또한 이러한 장치에는 SMS 또는 전자 메일뿐만 아니라 인터넷 연결을 통해 경고 알림을 보내기 위한 디지털 입력이 있습니다. TC DSL ROUTER를 사용한 유선 통신이나 TC ROUTER가 있는 모바일 네트워크를 통해 경고를 보낼 수 있습니다.

또한 이러한 장치는 컨트롤러의 알람을 소프트웨어 인터페이스를 통해 Ethernet으로 전달하는 옵션을 제공합니다. 따라서 상태 변경 시에 컨트롤러의 알람을 원하는 수만큼의 디지털 입력에 제한 없이 보낼 수 있습니다. 결과적으로 제어실 외부에서도 프로세스의 상태를 항상 알 수 있습니다.

TC Mobile X200 시그널링 시스템용 무료 앱

TC MOBILE I/O X200  

텍스트 메시지를 작성할 필요가 없고 간단히 TC MOBILE I/O 앱을 사용하여 SMS 스위칭 명령 전송

또한 TC MOBILE I/O X200은 스마트폰 앱(iOS 및 Android)을 통해 사용자와 통신할 수 있습니다. 이 앱을 사용하면 출력을 편리하게 전환하고 언제든지 장치의 상태를 손쉽게 확인할 수 있습니다.

TC Mobile I/O 앱을 사용하면 장치 사용이 더욱 쉬워지고 텍스트 메시지를 작성할 필요가 없습니다. SMS 및 전자 메일을 통해 평소와 같이 경고를 받게 됩니다. 따라서 필드에서 쉽게 연락할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166