음향 부품

음향 경보

음향 경보

음향 부품은 매우 시끄러운 환경에서도 광학 신호의 효과를 보완합니다.

돌아가기 신호 타워

카테고리

  • 음향 부품 제품 목록
    음향 부품

    기계 및 시스템 오류 시 알람의 인식성을 높이기 위한 버저, 사이렌 또는 음성 출력과 같은 음향 신호 부품입니다.

검색 위치 음향 부품

이 카테고리의 전 상품 보기

음향 부품을 통해 광학 시그널링을 지원하십시오. 이렇게 하면 쉽게 알아볼 수 없는 기계 또는 시스템의 경우에도 상태를 최적으로 알 수 있습니다. 간단히 시그널링 작업에 적합한 음향 부품을 선택하면 됩니다.

이점

  • 높은 신호 볼륨으로 인해 시끄러운 환경에서도 높은 인식성 제공
  • 환경에 맞는 자동 또는 수동 조정을 통해 항상 적절한 볼륨 사용
  • 여러 신호 톤의 원격 제어 음향 부품을 통한 유연한 사용
  • 버저, 사이렌 또는 음성 출력과 같은 다양한 신호 출력을 통해 모든 애플리케이션에 적합한 톤 제공

음향 시그널링을 통한 최고의 유연성 제공

신호 타워의 음성 출력 부품은 USB 케이블을 통해 기록됩니다.  

개별 음향 시그널링을 가능하게 하는 음성 출력 부품

고유한 맞춤형 신호 출력을 설계하십시오. 음성 출력 부품을 사이렌 또는 버저의 대체 수단으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 이러한 부품을 사용하여 오류 원인이나 기계 작업자를 위한 다국어 지침을 출력할 수 있습니다.

음성 출력 부품은 다음을 제공합니다.

  • 최대 50개의 MP3 또는 wav 파일용 메모리(2 GB 메모리 용량)
  • 최대 15개 파일의 제어
  • 음성 출력 부품용 소프트웨어를 통한 손쉬운 구성
  • 제어 케이블을 통한 MP3/wav 파일 선택
  • 신호 부품에서 전위차계를 통해 직접 설정하거나 소프트웨어를 사용한 볼륨 설정
  • 외부 제어 신호를 통한 볼륨 감소

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166