충전 시스템용 액세서리

충전 시스템용 액세서리

유용한 옵션

액세서리는 충전 시스템의 기능을 확장합니다.

돌아가기 충전 시스템

카테고리

검색 위치 충전 시스템용 액세서리

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 충전 시스템과 함께 다양한 액세서리를 제공합니다.

이점

  • 안정적인 홀더를 사용해 충전 시 차량 커넥터를 최적의 상태로 보호
  • 내후성 보호 커버를 사용해 인프라 소켓 아웃렛의 긴 서비스 수명 보장
  • 전면부 및 후면부 패널 마운팅을 통해 유연하게 배치되는 인프라 소켓 아웃렛용 보호 커버
  • IATF 16949 및 ISO 9001에 따른 개발 및 생산

인프라 소켓 아웃렛용 보호 커버

타입 2 및 GB/T 인프라 소켓 아웃렛용 보호 커버  

타입 2 및 GB/T 인프라 소켓 아웃렛용 보호 커버

피닉스컨택트는 IP54에 따라 인프라 소켓 아웃렛을 환경적 영향으로부터 보호하기 위해 모든 유형의 애플리케이션에 적합한 보호 커버를 제공합니다. 고객 로고를 사용해 제품을 디자인할 수도 있습니다. 애플리케이션에 적합한 보호 커버를 선택하십시오.
GB/T 보호 커버는 자체 개방 또는 자체 폐쇄와 같은 커버 메커니즘 유형에 따라 다릅니다. 설치 위치를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 보호 커버를 왼쪽, 오른쪽, 위쪽 또는 아래쪽에 부착할 수 있습니다.

  • 타입 2, 자체 폐쇄, 후면부에 스크류로 고정 가능
  • 타입 2, 자체 폐쇄, 전면부에 스크류로 고정 가능(“Easy Mount” 버전)
  • GB/T, 자체 폐쇄, 후면부에 스크류로 고정 가능
  • GB/T, 자체 개방, 후면부에 스크류로 고정 가능

차량 커넥터용 홀더

충전 시 차량 커넥터의 파크 포지션  

차량 커넥터용 홀더

충전 스테이션에 차량 커넥터가 고정되도록 적절한 홀더를 사용하는 것이 좋습니다. 홀더를 사용하면 안정적인 보호가 제공되고 충전 시 차량 커넥터가 단단히 고정됩니다. 이러한 "파크 포지션"은 전면부 또는 후면부 마운팅을 통해 다양한 설치를 지원합니다. 관련 충전 표준에 맞는 적절한 홀더를 찾을 수 있습니다.

  • 타입 1 AC
  • 타입 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS 타입 1 DC
  • CCS 타입 2 DC
  • GB/T DC

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166