충전 케이블용 액세서리

충전 케이블용 액세서리

향상된 옵션

액세서리는 충전 케이블의 기능을 확장합니다.

돌아가기 E-Mobility용 충전 케이블

카테고리

검색 위치 충전 케이블용 액세서리

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 AC 및 DC 충전 케이블 외에도 다양한 액세서리를 제공합니다.

이점

  • 안정적인 홀더를 사용해 충전 시 차량 커넥터를 최적의 상태로 보호
  • ISO/TS 16949에 따른 생산

차량 커넥터용 홀더

충전 시 차량 커넥터의 파크 포지션  

차량 커넥터용 홀더

충전 스테이션에 차량 커넥터가 고정되도록 적절한 홀더를 사용하는 것이 좋습니다. 홀더를 사용하면 안정적인 보호가 제공되고 충전 시 차량 커넥터가 단단히 고정됩니다. 이러한 "파크 포지션"은 전면부 또는 후면부 마운팅을 통해 다양한 설치를 지원합니다. 관련 충전 표준에 맞는 적절한 홀더를 찾을 수 있습니다.

  • 타입 1 AC
  • 타입 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS 타입 1 DC
  • CCS 타입 2 DC
  • GB/T DC

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드


유럽용 결합 충전 시스템 타입 2

AC 네트워크 충전 또는 고속 DC 충전에서 사용하십시오.


GB 표준에 따른 중국용 충전 시스템

AC 네트워크 충전 또는 고속 DC 충전에서 사용하십시오.

추가 정보