AS-Interface

효율적인 자동화

효율적인 자동화

작업량 감소: 피닉스컨택트의 AS-Interface 컴포넌트는 손쉽게 마운트하고 사용자 친화적으로 조작할 수 있습니다.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

검색 위치 AS-Interface

이 카테고리의 전 상품 보기

오류 없는 빠르고 쉬운 배선 방법을 찾고 계십니까? AS-Interface는 설치와 관련된 특별한 사전 지식이 필요하지 않다는 점에서 자동화의 새로운 표준을 정립하고 있습니다. 또한 기계 및 시스템의 설치, 구성 및 유지 관리 비용을 줄일 수 있습니다. 피닉스컨택트는 AS-Interface를 위한 완벽한 제품 포트폴리오를 제공합니다.

이점

  • 혁신적인 연결 기술을 통한 설치 시간 절약
  • 싱글 소스 구매 이점, 포괄적인 제품군을 바탕으로 고객이 필요로 하는 모든 것을 제공
  • 페니트레이션 기법을 사용한 툴-프리 연결

전체 제품군

AS-Interface: 전체 제품군  

AS-Interface 마스터/슬레이브 및 전원 공급 장치

AS-Interface 마스터

AS-Interface 마스터는 두 가지의 PROFIBUS DP 네트워크용 버전으로 제공됩니다.

  • 비용 효율적인 엔트리 레벨 버전인 기본 마스터
  • 확장된 기능이 있는 이중 마스터

두 장치는 모두 최신 버전의 AS-Interface 마스터에 해당합니다. 이러한 장치는 마스터 프로파일 M4에 따라 지정됩니다.

인라인용 AS-Interface 마스터는 다양한 버스 커플러를 사용하여 사실상 모든 네트워크에 통합할 수 있으므로 매우 유연하게 사용할 수 있습니다.

AS-Interface 슬레이브(I/O 슬레이브)

센서와 액추에이터를 AS-Interface 네트워크에 연결하려면 I/O 슬레이브가 필요합니다. 가능한 모든 애플리케이션을 위한 장치를 사용할 수 있습니다.

  • M12 기술을 통해 필드에서 직접 사용
  • M8 기술을 통해 공간에 제한된 곳에서 사용
  • I/O 레벨용 COMBICON 커넥터와 함께 컨트롤 캐비닛에서 사용

AS-Interface 전원 공급 장치

특수한 AS-Interface용 전원 공급 장치가 2선 시스템의 데이터 디커플링에 사용됩니다.

특히 유용한 기능은 시스템에서 접지 결함을 즉시 탐지하여 표시하거나 전원 공급을 차단하는 EFD(어스 결함 탐지) 기능입니다.

네트워크 컴포넌트 및 케이블링

다양한 애플리케이션을 위한 포괄적인 포트폴리오  

다양한 애플리케이션을 위한 포괄적인 포트폴리오

피닉스컨택트는 AS-Interface 네트워크 구축을 위한 포괄적인 제품 포트폴리오를 제공합니다.

  • 다양한 애플리케이션의 전체 제품군을 위한 각기 다른 품질의 4개 플랫 리본 전선이 제공됩니다.
  • 노란색 플랫 리본 전선의 분배를 위한 하나 이상의 분기를 설치하여 다양한 토폴로지를 구축할 수 있습니다.
  • QUICKON 연결 기술이 적용된 플랫 리본 전선 커넥터의 4핀 설계로 인해 커넥터를 사용해 최대 2개의 플랫 리본 전선을 매우 쉽고 빠르게 확장할 수 있습니다.
  • AS-Interface용의 M12 연결 기술이 적용된 AS-Interface 플랫 리본 전선 및 I/O 장치는 분배기에 직접 연결됩니다.
  • 스프링 케이지 연결(COMBICON)을 사용하는 IP20 AS-Interface 분배기는 동일한 케이블 사이즈의 플랫 리본 전선 및 라운드 케이블을 연결하는 데 적합합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보