AS-Interface용 I/O

AS-Interface를 사용해 필드에서 쉽고 빠르게 네트워크 구축

손쉬운 자동화

손쉬운 마운팅과 조작으로 작업량을 줄이십시오.

돌아가기 필드 설치용 I/O 시스템(IP65/IP67)

카테고리

검색 위치 AS-Interface용 I/O

이 카테고리의 전 상품 보기

필드에서 작업 시간을 절약하거나 더 적은 케이블을 사용하거나 쉽고 빠르게 시스템을 네트워크에 연결하고 싶으십니까? 그렇다면 AS-Interface 네트워크용 컴포넌트가 인텔리전트 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 혁신적인 연결 기술을 통한 설치 시간 절약
  • 싱글 소스 구매 이점, 포괄적인 제품군을 바탕으로 고객이 필요로 하는 모든 것을 제공
  • 페니트레이션 기법을 사용한 툴-프리 연결

사용자의 시스템에 적합한 버전

광범위한 요구 사항을 위한 두 개의 하우징 버전  

각기 다른 애플리케이션을 위한 두 가지 버전

AS-Interface 장치는 AS-Interface 플랫 리본 전선을 통해 직접 연결할 수 있으며 AS-Interface용 M12 연결이 있는 소형 장치입니다. IP67 보호가 적용된 AS-Interface용 I/O 장치는 필드에서 직접 사용하도록 제작되어 있습니다.

  • M12-I/O 연결이 있는 장치는 AS-Interface 시스템의 도구가 필요 없는 혁신적인 연결 기술을 사용한 탁월한 장치입니다. 따라서 손쉽게 조작하고 연결 시간을 줄일 수 있습니다.
  • AS-Interface M8 장치는 컴팩트한 구조가 특징입니다. 이 장치는 공간이 제한된 경우에도 프로파일에 마운트하거나 기계에 직접 마운트하기에 적합합니다.

다목적 마운팅 옵션

다목적 마운팅은 설치 유연성을 향상시킵니다.  

쉽고 빠름: 선택적으로 DIN 레일에 스냅 가능

피닉스컨택트의 AS-Interface I/O 장치는 유연하게 마운트할 수 있습니다. 레벨 표면에 표준 M4 스크류를 사용하여 고정합니다. 또는 M12-I/O 연결이 있는 장치를 DIN 레일에 스냅할 수도 있습니다.

도구가 필요 없는 연결

도구가 필요 없는 연결로 인한 빠르고 쉬운 설치  

도구가 필요가 없는 마운팅으로 인한 빠른 설치

AS-Interface 시스템의 기본 개념은 매우 간단합니다. 플랫 리본 전선을 눌러 가이드 보조 장치에 삽입한 다음 잠금 메커니즘을 닫으면 장치가 연결됩니다.

원리: 금속 핀이 플랫 리본 전선 시스를 관통하여 전선과 접촉합니다. 이러한 방법으로 인해 추가 도구 없이 빠른 연결이 가능합니다.

컨트롤 캐비닛용 AS-Interface

피닉스컨택트의 AS-Interface용 시스템 컴포넌트  

피닉스컨택트의 AS-Interface 시스템 컴포넌트

AS-Interface 네트워크는 I/O 슬레이브뿐만 아니라 다른 시스템 컴포넌트로 구성됩니다.

  • AS-Interface 마스터(게이트웨이)
  • AS-Interface 전원 공급 장치

피닉스컨택트는 IP67 보호가 적용된 필드 설치용 컴포넌트 외에도 컨트롤 캐비닛을 위한 IP 보호가 적용된 다른 AS-Interface I/O 슬레이브를 제공합니다.

AS-Interface 네트워크 컴포넌트

피닉스컨택트의 AS-Interface용 네트워크 컴포넌트  

피닉스컨택트의 AS-Interface 네트워크 컴포넌트

AS-Interface를 사용해 광범위한 네트워크 토폴로지를 구현하십시오. 이를 위해 피닉스컨택트는 케이블 또는 커넥터와 같은 다양한 네트워크 부품을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스