AC 인프라 소켓 아웃렛

AC 인프라 소켓 아웃렛

빠르고 유연한 마운팅

내부 및 외부 충전단말장치를 위한 사전 조립된 인프라 소켓 아웃렛입니다.

돌아가기 충전 시스템

카테고리

검색 위치 AC 인프라 소켓 아웃렛

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 유연한 공간 절약형 인프라 소켓 아웃렛은 컴팩트 월 박스 및 공영 충전 스테이션을 포함한 다양한 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다. 모바일 모드 3 충전 케이블을 표준 인프라 소켓 아웃렛에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 일반 가정용 소켓으로 충전할 때보다 많은 전력을 전송할 수 있습니다.

이점

  • 모든 피닉스컨택트 인프라 소켓 아웃렛의 일관적인 공간 절약형 설치 공간
  • 타입 2 및 GB/T 표준을 위한 포괄적 제품군
  • 잠금 탐지 기능을 사용한 충전 시 통합 잠금 기능
  • 잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
  • 전면부 및 후면부 마운팅용 모듈형 설계
  • 옵션 IP54 보호 커버
  • IATF 16949 및 ISO 9001에 따른 개발 및 생산

모드 3, 케이스 B에 따른 교류 전류 충전

충전 모드 3, 케이스 B  

충전 모드 3, 케이스 B

피닉스컨택트는 교류 전류를 사용한 기존의 충전 장치를 위해 전세계적으로 사용할 수 있는 다양한 표준 충전 시스템을 제공합니다. AC 인프라 소켓 아웃렛은 케이스 B, 충전 모드 3 방식으로 사용됩니다. 이는 일반적으로 사용되는 휴대용 모바일 충전 케이블을 연결할 수 있다는 것을 의미합니다.

잠금 액추에이터는 충전 프로세스 도중에 인프라 플러그가 빠지는 것을 방지합니다. 잠금 액추에이터에 통합된 전자 장치를 통해 잠금 기능을 제어하고 현재 상태를 확인할 수 있습니다. 인프라 소켓 아웃렛은 모듈형 설계로 제작되어 하우징 패널에서 전면부 또는 후면부 마운팅이 가능합니다. 드레이네지 튜브 및 다른 유형의 보호 커버를 옵션으로 장착할 수 있습니다.

 

유럽용 AC 인프라 소켓 아웃렛

힌지 커버, 패널 마운팅 프레임 및 액추에이터가 있는 타입 2 인프라 소켓 아웃렛  

타입 2 인프라 소켓 아웃렛

IEC 62196에 따른 표준 타입 2 인프라 소켓 아웃렛은 유럽에서 사용되는 충전 장치용으로 설계되었습니다. 피닉스컨택트는 두 개의 다른 버전을 제공합니다.

  • 전면부 및 후면부 마운팅을 위한 모듈형 설계가 적용되고 보호 커버 후면부에 스크류 고정 장치가 있는 버전
  • 후면부 마운팅을 위한 보호 커버 전면부에 스크류 고정 장치가 있는 Easy Mount 버전

Easy Mount 인프라 소켓 아웃렛은 해당 고정 프레임이 있는 하우징 패널에 부착됩니다. 따라서 월 박스 또는 충전 스테이션을 열 필요 없이 Easy Mount 보호 커버를 손쉽게 교체할 수 있습니다.

  • 20 A / 250 V AC(메트릭)
  • 20 A / 480 V AC(메트릭)
  • 32 A / 250 V AC(메트릭)
  • 32 A / 480 V AC(메트릭)

중국용 AC 인프라 소켓 아웃렛

GB/T 표준에 따른 액추에이터가 있는 인프라 소켓 아웃렛  

GB/T 인프라 소켓 아웃렛

GB/T 20234에 따른 표준 인프라 소켓 아웃렛은 중국 인프라에서 사용하기 위한 충전 장치용으로 설계되었습니다. 이 인프라 소켓 아웃렛은 타입 2 인프라 소켓 아웃렛과 매우 유사합니다. 표준에 따라 잠금 액추에이터와 함께 인프라 플러그의 레버에 노치가 제공됩니다. 또한 새로운 GB/T 표준에 따라 모든 전원 접점에 통합 온도 센서가 있습니다.

  • 20 A / 220 V AC(메트릭)
  • 20 A / 440 V AC(메트릭)
  • 32 A / 220 V AC(메트릭)
  • 32 A / 440 V AC(메트릭)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166