AC 연결 기술

AC 연결 기술

모든 성능 클래스용

전원 그리드 공급용의 포괄적인 제품군 중에서 선택하십시오.

돌아가기 PV 커넥터

카테고리

검색 위치 AC 연결 기술

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 PV 시스템의 AC측 설치를 위한 모든 성능 클래스의 광범위한 연결 제품군을 제공합니다. 포트폴리오는 특히 컴팩트한 연결 시스템, 단상 및 3상 장치용 원형 및 사각형 커넥터, 패널 피드스루 단자대 및 해당 액세서리 등으로 구성됩니다.

이점

  • 안정적인 스크류 및 크림프 연결 기술을 통한 손쉬운 마운팅
  • 다양한 케이블 사이즈용 연결 솔루션을 사용한 높은 수준의 유연성
  • 싱글 소스의 일관된 연결 기술을 사용한 간단한 설치 및 유지 관리

IP 보호 AC 원형 커넥터

AC 원형 커넥터  

IP 보호 AC 원형 커넥터

조립용 원형 필드 커넥터 및 PRC 시리즈의 패널 피드스루를 사용하여 AC 케이블을 스크류 또는 크림프 연결방식으로 빠르고 안전하며 편리하게 연결할 수 있습니다. 고품질 컴포넌트로 인해 향상된 시스템 가용성이 보장됩니다.

  • 최대 35 A의 전류
  • 1.5 mm² - 6 mm²의 케이블 사이즈
  • 3 및 5핀 버전
  • 특수한 도구 없이 마운팅

 

IP 보호 AC 사각형 커넥터

AC 사각형 커넥터  

IP 보호 AC 사각형 커넥터

납땜, 크림프 또는 스크류 연결방식 모듈형 사각형 커넥터 및 패널 피드스루가 VARIOCON 시리즈에서 제공됩니다. 고품질 컴포넌트로 인해 향상된 시스템 가용성이 보장됩니다.

  • 최대 70 A의 전류
  • 케이블 사이즈가 4, 10 및 16 mm²인 크림프 접점용
  • 4 및 5핀 버전

패널 피드스루 및 PCB 단자대

PCB 연결  

AC PCB 연결

피닉스컨택트는 고전류 애플리케이션을 위한 커넥터와 PCB 및 패널 피드스루 단자대의 완벽한 제품군을 제공합니다. 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다.

  • 최대 309 A의 전류
  • 0.2 mm² - 150 mm²의 케이블 사이즈
  • 최대 전압 600 V UL/1000 V

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


배터리 장치용 커넥터

하이브리드 커넥터를 사용하여 효율적이고 안전한 스타트업이 가능합니다.