개요로 돌아가기

EV Charge Control Basic

개인 용도의 간이 충전소를 위한 경제적인 컴팩트 충전 솔루션인 EV Charge Control Basic입니다.

간단한 개인 충전 인프라를 지원하는 EVCC Basic

EVCC Basic을 변형된 PCB 또는 DIN 레일 장치로 사용할 수 있습니다.  

PCB 또는 DIN 레일 장치로 사용되는 EVCC Basic

이 충전 컨트롤러는 IEC 61851(CP 및 PP를 통한 통신, 충전 커넥터 잠금 및 해제)에 따른 전기 차량의 충전에 필요한 주요 기능을 제공하며 충전 커넥터 잠금 장치용 전원 공급 장치와 충전 시나리오 B(인프라 소켓 아웃렛 사용)를 위한 전원 공급 오류 시 잠금 해제 모듈이 통합되어 있습니다.

  • 필요한 모든 컨트롤러 기능이 통합되어 있으므로 간단하게 충전소 설정 가능
  • 구성 가능한 입력 및 출력으로 인한 고객 맞춤형 솔루션
  • DIP 스위치를 사용한 간단한 구성 옵션
  • 표준화된 인터페이스를 통한 빠른 통합(Modbus RTU 슬레이브)
  • PCB 또는 DIN 레일 변형을 사용한 개별화된 고객 솔루션

적용 예제: 차량 커넥터가 있는 충전 지점

차량 커넥터가 있는 패널 박스 설정  

차량 커넥터가 있는 충전 지점

EV Charge Control Basic을 사용하면 시간이나 비용을 크게 들일 필요 없이 가정용 패널 박스라고 부르는 간이 충전소를 구현할 수 있습니다.

  • 키 스위치를 사용하여 해제할 수 있습니다.
  • 스위칭 부품으로 작동하는 컨택터는 추가의 활성화가 필요하지 않습니다.

 

적용 예제: 인프라 소켓 아웃렛 및 RCM 모듈이 있는 충전 지점

인프라 소켓 아웃렛이 있는 패널 박스 설정  

인프라 소켓 아웃렛 및 RCM 모듈이 있는 충전 지점

피닉스컨택트의 범용 RCM 모듈은 DC 및 AC 잔류 전류를 탐지하므로 차량 충전 도중 추가 보호를 제공합니다. 피닉스컨택트의 충전 컨트롤러와 함께 사용하면 RCM 모듈의 상태 모니터링 및 리셋을 선택적으로 수행할 수 있습니다.

적용 예제: 위성 시스템 설정

최대 30개의 충전 지점이 있는 위성 시스템 설정  

위성 시스템 설정

Modbus TCP 슬레이브 통신을 사용하여 최대 30개의 충전 지점을 중앙 집중화된 제어 장치에 연결할 수 있습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166