AC 충전 컨트롤러

AC 충전 컨트롤러

전기 충전 – 전세계적인 사용

전세계 모든 애플리케이션에 사용할 수 있도록 최적의 상태로 조정된 AC 충전 컨트롤러가 제공됩니다.

돌아가기 충전 컨트롤러

카테고리

검색 위치 AC 충전 컨트롤러

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 충전 컨트롤러를 사용하면 최신 표준 및 국제 요구 사항에 따라 충전소를 설치할 수 있으며 전기 차량과 뛰어난 상호 운용성이 보장됩니다. 주거용, 민영 또는 공용 AC 충전 지점 설치를 위한 유럽, 북미 및 중국 시장에 최적화된 컨트롤러 솔루션이 제공됩니다.

이점

  • 모든 애플리케이션에 사용할 수 있도록 최적의 상태로 조정된 컨트롤러
  • 인텔리전트 충전 관리 시스템의 손쉬운 구현
  • IEC 61851-1, SAE J1772 및 GB/T 20234에 따른 표준 호환 AC 충전
  • 표준화된 통신 인터페이스를 통한 간편한 관리 시스템 통합

주거용 충전 지점을 위한 AC 충전 컨트롤러

EVCC Basic은 주거용 컨트롤러 솔루션입니다.  

EV Charge Control Basic 충전 컨트롤러

EV Charge Control Basic은 간이 충전 스테이션을 위한 경제적인 컴팩트 컨트롤러 솔루션입니다. 주택 차고, 간이 차고, 지하 차고 등의 벽걸이형 충전 스테이션 등이 여기에 포함됩니다. 이 충전 컨트롤러는 DIN 레일 장치로 제공될뿐만 아니라 혹독한 환경에서의 사용을 위해 코팅된 PCB로도 제공됩니다. 또한 충전 스테이션 하우징의 공간을 절약하고 신속하게 설치할 수 있는 플러그타입 MSTB 연결 기술이 적용된 버전도 제공됩니다.

북미용 AC 충전 컨트롤러

EVCC Basic NAR은 북미 지역의 주거용 및 민영 충전소용 컨트롤러 솔루션입니다.  

EV Charge Control Basic NAR 충전 컨트롤러

EV Charge Control Basic NAR AC 충전 컨트롤러는 북미 지역의 주거용 및 민영 충전소에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다. UL 표준에 따른 인증을 받아 턴키 솔루션에 대한 모든 표준 요구 사항을 충족합니다.

민영 충전 인프라용 AC 충전 컨트롤러

EVCC Advanced는 민영 충전소용 컨트롤러 솔루션입니다.  

EV Charge Control Advanced 충전 컨트롤러

EV Charge Control Advanced에는 민영 충전 지점에 필요한 모든 컨트롤러 기능이 통합되어 있으며 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구내 시설 및 옥외 주차장의 부하 및 전원 관리와 같은 옵션을 지원합니다.

확장된 기능이 있는 AC 충전 컨트롤러

EV Charge Control Advanced Plus 충전 컨트롤러  

EV Charge Control Advanced Plus 충전 컨트롤러

EV Charge Control Advanced Plus는 관련된 모든 제어, 통신 및 모니터링 기능이 하나의 컴팩트한 하우징에 결합되어 있습니다. 따라서 패널 박스 또는 충전소를 매우 쉽게 설치할 수 있습니다. IEC 61851-1에 따른 AC 충전과 함께 DC 잔류 전류 모니터링, 전압 오류 시의 자동 커넥터 해제 메커니즘 및 RFID를 통한 편리한 사용자 인증 시스템이 컨트롤러에 포함되어 있습니다. 또한 백엔드 시스템에 손쉽게 연결할 수 있도록 통합 3G 모뎀과 OCPP 인터페이스가 옵션으로 제공됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


간이 AC 충전소 설치

충전소의 설치에서 운영까지.