개요로 돌아가기

EV Charge Control Basic NAR

북미 지역(NAR)용 턴키 AC 충전 컨트롤러

PCB 또는 DIN 레일용 제품으로 제공되는 EVCC Basic NAR  

PCB 및 DIN 레일 장치로 사용되는 EVCC Basic NAR

EVCC Basic NAR AC 충전 컨트롤러는 SAE J1772에 따라 북미 지역의 충전소에서 사용하도록 설계되었습니다. UL 2231에 따른 통합 회로 차단기 및 결함 인식 기능을 제공하는 이 컨트롤러는 UL 2594에 따른 모든 규정 요구 사항을 충족합니다. 인쇄 회로 기판 및 DIN 레일 제품을 개인 또는 민영 충전소에 사용할 수 있습니다.

  • 인쇄 회로 기판에 번들된 기능이 있는 북미 지역 충전소를 위한 최적화된 공간 절약형 솔루션
  • UL 표준에 따른 인증을 통해 승인 과정 최소화
  • 자동 자체 테스트 기능이 있는 기존 잔류 전류 모니터링을 통해 충전소의 고가용성 보장
  • 표준화된 통신 인터페이스를 통해 관리 시스템에 간단히 통합

적용 예제: 타입 1 차량 커넥터가 있는 레벨 2 충전 지점

타입 1 차량 커넥터가 있는 레벨 2 충전 지점의 구조  

타입 1 차량 커넥터가 있는 레벨 2 충전 지점

AC EV Charge Control Basic NAR 충전 컨트롤러를 통해 충전소를 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다. 통합 기능으로 인해 배선 작업이 최소화되고 공간 절약형 설치가 가능합니다. 외부 컴포넌트의 필요성이 최소화됩니다.

  • 외부 키 스위치 등을 통해 작동하는 해제 기능
  • LED가 있는 상태 인디케이터
  • 에너지 공급 및 차량 커넥터 케이블이 단자대를 통해 PCB와 직접 접촉

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166