AC 충전 케이블

AC 충전 케이블

어워드 수상

피닉스컨택트의 AC 충전 케이블은 인체 공학적이고 견고하며 고품질이기 때문에 2019년 독일 디자인 어워드를 수상했습니다.

돌아가기 충전 시스템

카테고리

  • AC 충전 케이블 제품 목록
    AC 충전 케이블

    전세계 모든 표준을 위한 차량 커넥터 및 인프라 플러그가 있는 올바른 AC 충전 케이블을 피닉스컨택트에서 찾을 수 있습니다.

검색 위치 AC 충전 케이블

이 카테고리의 전 상품 보기

개인 및 상용 애플리케이션에서 AC 충전은 전기이동성(electromobility) 구축을 위한 중요한 역할을 수행합니다. 피닉스컨택트는 국제 충전 표준에 따라 VDE 및 UL 인증을 획득한 다양한 AC 충전 케이블을 생산하고 있습니다.

이점

  • 타입 1, 타입 2 및 GB/T용 제품군
  • 인체 공학적 설계로 인한 편리한 조작성 – 2019년 독일 디자인 어워드 수상
  • 요청이 있을 경우 충전소 또는 패널 박스의 일관된 브랜딩을 보장하기 위해 회사 로고와 함께 제공
  • 은도금 전원 및 신호 접점 표면
  • 케이블 통한 용수 침투를 안정적으로 방지하는 종방향 수밀성
  • IATF 16949와 ISO 9001에 따라 개발 및 생산되었으며 자동차 표준 LV124, LV214, LV215-2의 선별 테스트에 따라 테스트됨

모드 3에 따른 교류 전류 충전

케이스 B(위쪽) 및 케이스 C(아래쪽)가 있는 충전 모드 3  

케이스 B(위쪽) 및 케이스 C(아래쪽)가 있는 충전 모드 3

피닉스컨택트의 제품군 중에서 교류 전류를 사용하는 기존의 충전 방식을 위한 표준 충전 시스템을 선택할 수 있습니다. 충전 모드 3에 따른 AC 충전 케이블은 다음과 같이 구별됩니다.

  • 충전 케이스 B: 전기 차량의 트렁크 등에 휴대하기 위한 차량 커넥터 및 인프라 플러그가 있는 모바일 AC 충전 케이블
  • 충전 케이스 C: 충전 스테이션 또는 패널 박스에 고정 설치하기 위한 차량 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 AC 충전 케이블

 

북미 및 일본용 AC 충전 케이블

북미 시장 및 일본 시장용 타입 1 AC 충전 케이블  

타입 1 AC 충전 케이블

SAE J1772/IEC 62196-2에 따른 타입 1 AC 충전 케이블은 주로 미국과 일본에서 사용됩니다. 작동 시에 전원을 차단하는 레버 잠금 메커니즘을 통해 잠깁니다. U-자형 잠금 장치가 있는 옵션 차량 커넥터를 사용하면 충전 도중 차량 커넥터가 무단으로 분리되는 것을 방지할 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트는 타입 1 차량 커넥터와 타입 2 인프라 플러그를 연결하는 어댑터 역할을 하는 어댑터 충전 케이블 제품을 제공합니다. 이 케이블은 타입 1 차량 인렛을 유럽 인프라에 연결하기 위해 사용됩니다.

  • 20 A / 250 V AC(메트릭, AWG)
  • 32 A / 250 V AC(메트릭, AWG)

유럽용 AC 충전 케이블

유럽 시장용 차량 커넥터 및 인프라 플러그가 있는 타입 2 AC 충전 케이블  

타입 2 AC 충전 케이블

IEC 62196-2에 따른 타입 2 AC 충전 케이블은 유럽 시장의 단상 및 3상 충전을 지원합니다. 전기 기계적 액추에이터 잠금 메커니즘은 충전 프로세스를 보호합니다. 2013년 초에 유럽 연합 위원회는 IEC 62196-2에 따른 타입 2 충전 시스템의 사용을 유럽 전체의 공통 표준으로 규정했습니다.

  • 20 A / 250 V AC(메트릭)
  • 20 A / 480 V AC(메트릭)
  • 32 A / 250 V AC(메트릭)
  • 32 A / 480 V AC(메트릭)

중국용 AC 충전 케이블

중국 시장용 GB/T 표준에 따른 충전 케이블  

GB/T AC 충전 케이블

표준 GB/T 20234.2에는 중국 시장의 단상 및 3상 충전에 대해 기술되어 있습니다. 특수 레버 시스템은 차량 인렛 및 차량 커넥터 간의 래칭 메커니즘을 제공합니다.

  • 20 A / 220 V AC(메트릭)
  • 20 A / 440 V AC(메트릭)
  • 32 A / 220 V AC(메트릭)
  • 32 A / 440 V AC(메트릭)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166