AC 충전 케이블

AC 충전 케이블

다양한 제품군

피닉스컨택트가 제공하는 다양한 AC 차량 커넥터 또는 인프라 플러그 제품 중에서 원하는 제품을 선택하십시오.

돌아가기 충전 시스템

카테고리

  • AC 충전 케이블 제품 목록
    AC 충전 케이블

    전세계 모든 표준을 위한 차량 커넥터 및 인프라 플러그가 있는 올바른 AC 충전 케이블을 피닉스컨택트에서 찾을 수 있습니다.

검색 위치 AC 충전 케이블

이 카테고리의 전 상품 보기

개인 및 민영 애플리케이션에서 AC 충전은 E-Mobility 구축에 중요한 역할을 합니다. 피닉스컨택트는 국제 충전 표준에 따라 VDE 및 UL 인증을 획득한 다양한 AC 충전 케이블을 제공합니다.

이점

  • SAE J1772, IEC 62196 및 GB/T 20234.2 표준에 따른 타입 1, 타입 2 및 GB/T를 포함하는 완벽한 제품군
  • 모든 피닉스컨택트 차량 커넥터 및 인프라 플러그의 일관된 설계
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • 케이블에 용수 침투를 방지하는 일관된 수밀성
  • 인체 공학적 핸들 및 추가 고무 그립 컴포넌트로 인한 편리한 조작
  • ISO TS 16949에 따른 생산 및 자동차 표준 LV124, LV214, LV215-2의 선별 테스트에 따른 검사

모드 3에 따른 AC 충전 케이블

피닉스컨택트는 교류 전류를 사용하는 기존의 충전 방식에 사용할 수 있는 다양한 표준 충전 시스템을 전세계적으로 제공합니다. 충전 모드 3에 따른 AC 충전 케이블은 다음과 같이 구별됩니다.

  • 충전 케이스 A: 전기 차량에 직접 부착하기 위한 인프라 플러그 및 개방형 케이블 끝이 있는 AC 충전 케이블
  • 충전 케이스 B: 전기 차량의 트렁크 등에 휴대하기 위한 차량 커넥터 및 인프라 플러그가 있는 모바일 AC 충전 케이블
  • 충전 케이스 C: 충전소 또는 패널 박스에 고정 설치하기 위한 차량 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 AC 충전 케이블

AC 충전 케이블 개요

AC 차량 커넥터 개요  

AC 차량 커넥터 개요

새로운 설계가 적용된 피닉스컨택트의 AC 차량 커넥터는 자동차 산업의 요구 사항을 충족하도록 개발되었습니다. 검증된 1세대(D 라인)와 마찬가지로 새 AC 차량 커넥터(C 라인)도 견고한 고품질 재질로 제작되며 일관된 커넥터 설계를 특징으로 합니다.

타입 1 AC 충전 케이블 – 북미 및 일본용 DC 충전

북미 시장 및 일본 시장용 타입 1 AC 충전 컨트롤러  

타입 1 AC 충전 케이블

SAE J1772/IEC 62196-2에 따른 타입 1 AC 충전 케이블은 주로 미국과 일본에서 사용됩니다. 작동 시 전원을 차단하는 잠금 메커니즘을 통해 잠깁니다. U-자형 잠금 장치로 고정할 수 있는 옵션 버전을 사용하여 충전 과정에서 차량 커넥터가 무단으로 분리되는 것을 방지할 수 있습니다.  
또한 피닉스컨택트는 타입 1 차량 커넥터 및 타입 2 인프라 플러그가 있는 "어댑터 충전 케이블"을 제공합니다. 이 케이블은 타입 1 차량 인렛을 유럽 인프라에 연결하기 위해 사용됩니다.

  • 20 A / 250 V AC(메트릭, AWG)
  • 32 A / 250 V AC(메트릭, AWG)

타입 2 AC 충전 케이블 – 유럽 시장 충전용

유럽 시장을 위한 차량 커넥터 및 인프라 플러그가 있는 타입 2 AC 충전 케이블  

타입 2 AC 충전 케이블

IEC 62196-2에 따른 타입 2 AC 충전 케이블은 유럽의 단상 및 3상 충전을 지원합니다. 전기 기계적 액추에이터 잠금 메커니즘은 충전 프로세스를 보호합니다.
유럽 연합 위원회는 2013년 초 IEC 62196-2에 따른 타입 2 충전 시스템의 사용을 유럽 전체의 공통 표준으로 규정했습니다.

  • 20 A / 250 V AC(메트릭)
  • 20 A / 480 V AC(메트릭)
  • 32 A / 250 V AC(메트릭)
  • 32 A / 480 V AC(메트릭)

GB/T AC 충전 케이블 – 중국 시장 충전용

중국 시장을 위한 GB/T 표준에 따른 충전 케이블  

GB/T AC 충전 케이블

중국 표준 GB/T 20234.2에는 중국의 단상 및 3상 충전에 대해 설명되어 있습니다. 특수 레버 시스템이 차량 인렛 및 차량 커넥터 간의 잠금 메커니즘을 제공합니다.

  • 20 A / 220 V AC(메트릭)
  • 20 A / 440 V AC(메트릭)
  • 32 A / 220 V AC(메트릭)
  • 32 A / 440 V AC(메트릭)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


결합 AC/DC 충전 시스템

AC 네트워크 충전 또는 고속 DC 충전에서 사용하십시오.


GB 표준에 따른 AC 및 DC 플러그-인 충전 시스템

AC 네트워크 충전 또는 고속 DC 충전에서 사용하십시오.