19" 플러그-인 카드 블록 및 소켓 스트립

견고한 고정 및 손쉬운 배선

견고한 고정 및 손쉬운 배선

19" 연결 부품을 사용해 장치를 쉽고 안전하게 배선하십시오.

돌아가기 커넥터

카테고리

검색 위치 19" 플러그-인 카드 블록 및 소켓 스트립

이 카테고리의 전 상품 보기

추가 컴포넌트, 추가 연결, 향상된 안전성 – 제어 시스템 설계 시에는 혁신적인 솔루션이 필요합니다. 피닉스컨택트는 이상적인 솔루션을 제공합니다. 19" 플러그-인 카드 블록은 PCB를 안전하게 보호합니다. 19" 소켓 스트립을 사용한 명확한 배선을 통해 유연한 작업을 보장합니다.

이점

  • DIN 41617 및 IEC 60603-2(DIN 41612)에 따라 표준화된 소켓 스트립용 빠른 전선 연결
  • 스크류 및 스프링 연결을 사용한 연결 부품의 손쉬운 배선
  • 전면부의 스크류 연결을 통한 간편한 액세스
  • 통합 잠금 메커니즘을 사용한 안정적이고 견고한 PCB 고정
  • 다양한 사용성, 모든 일반 DIN 스트립용 버전 제공

SKBI 19" 플러그-인 카드 블록

다양한 버전의 19 플러그-인 카드 블록  

다양한 버전의 19" 플러그-인 카드 블록

PCB를 개선하고 싶으십니까? SKBI 플러그-인 카드 블록은 실용적인 솔루션을 제공합니다.

  • IEC 60603-1/DIN 41617 및 IEC 60603-2/EN 60603-2에 따라 표준화됨
  • 컨트롤 캐비닛 또는 DIN 레일의 아무 곳에나 마운트 가능
  • 가이드 레일을 통한 유럽 포맷 카드(100 x 160 mm)의 안정적인 고정 및 안전한 수용
  • 스크류 연결을 사용한 무오류 배선
  • 안정적인 절연 하우징을 통한 확실한 PCB 보호
  • 결합 캐치를 통한 분리 방지
  • 이젝터를 사용한 손쉬운 PCB 분리

19" 소켓 스트립

다양한 버전의 19 소켓 스트립  

다양한 버전의 19" 소켓 스트립

뒷면에 스크류 또는 스프링 케이지 연결이 있는 19" 소켓 스트립은 19" 랙에 사용되도록 특별히 개발되었습니다. 이러한 소켓 스트립은 IEC/EN 60603-2 표준을 준수합니다.


스크류 연결방식 19" 소켓 스트립
다음 소켓 스트립은 타입 D 및 F 32핀 핀 스트립에 적합합니다.

  • SFLY 소켓 스트립: 전선 연결 시 향상된 보기를 제공하기 위한 직각 단자대 배열이 있는 Y-모양 스크류 타입 소켓 스트립입니다.
  • FRONT-SFL 소켓 스트립: 최대 2.5 mm2의 케이블 사이즈를 위한 전면부 스크류 연결입니다.


스프링 케이지 연결방식 19" 소켓 스트립
설치 치수 및 마킹은 타입 D32에 대한 IEC 60603-2/EN 60603-2의 요구 사항을 충족합니다.

  • FRONT-ZFL 소켓 스트립: 최대 1.5 mm2의 단선 및 연선용 컴팩트 스프링 케이지 기술입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166