개별 QUINT POWER 전원 공급 장치 설정

시그널링 임계값, 특성 곡선 또는 출력 전압과 같은 다양한 파라미터를 개별적으로 설정하고 하나 이상의 맞춤형 전원 공급 장치를 주문하여 QUINT POWER 전원 공급 장치를 특정 애플케이션에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166