2020년 신제품

2020년 신제품

140개 이상의 혁신적인 신제품

피닉스컨택트의 전문가 그룹은 고품질 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 올해도 다양한 신제품이 개발되었습니다.

카테고리

  • 연결 및 자동화 기술
    2020년 피닉스컨택트 신제품 – 연결 및 자동화 기술

    피닉스컨택트 제품은 산업 시스템을 구성하는 핵심 부품이며 프로세스를 보다 효율적으로 만들고 비용을 절약할 수 있도록 합니다.

  • 커넥터 및 전자 하우징
    2019/2020년 피닉스컨택트 신제품 – 커넥터 및 전자 하우징

    혁신적인 신호, 데이터 및 전원 연결 기술을 경험해 보십시오.

디바이스용 커넥터 및 전자 하우징

새로운 커넥터 및 하우징 시스템

피닉스컨택트는 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 포괄적인 연결 기술을 제공합니다. 다음 영역에서 피닉스컨택트의 광범위한 신제품에 대해 알아보십시오.

  • PCB 단자대 및 PCB 커넥터
  • 커넥터
  • 전자 하우징

산업용 시스템을 위한 연결 및 자동화 기술

연결 및 자동화 기술의 신제품

피닉스컨택트 제품은 산업 자동화를 구성하는 핵심 부품이며 보다 효율적인 프로세스를 설계하고 비용을 절약하는데 도움을 줍니다. 피닉스컨택트가 제공하는 신제품 분야는 아래와 같습니다.

  • 단자대, 산업용 커넥터 및 센서/액추에이터 케이블링
  • 마킹 시스템, 공구 및 마운팅 제품
  • 서지 보호 및 전원 공급 장치
  • 인터페이스 기술 및 스위칭 장치
  • 제어 기술, I/O 시스템 및 자동화 인프라

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166