THERMOMARK PRIME 제품 목록

필터

1개의 결과

열 전사 인쇄기 - THERMOMARK PRIME - 5148888

카드 소재용 모바일 열 전사 인쇄기, 전원 공급 장치, 전원 케이블 및 USB 케이블 포함. 지원 CD에는 여러 언어의 사용자 설명서, 펌웨어에 대한 링크, 드라이버, 플래닝 및 마킹 소프트웨어 등이 포함되어 있습니다. 사용자 설명서는 독일어 및 영어로 인쇄되어 있습니다. UCT-TM... 시트용 매거진 및 US-... 카드용 매거진. 1개의 Pcs. /Pkt. 각각 UCT-TM 6, US-EMLP(85,6x54),, 잉크 리본 카트리지 = 50 m

1 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166