열 회로 차단기 제품 목록

필터

18개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

열 장치 회로 차단기 - TCP 5/DC32V - 0700005

열 장치 회로 차단기, 핀 수: 1, 정격 전류: 5 A, 정격 전압: 32 V, 폭: 6 mm, 퓨즈 타입: 저속차단기능, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 밝은 갈색

열 장치 회로 차단기 - TCP 7,5/DC32V - 0700007

열 장치 회로 차단기, 핀 수: 1, 정격 전류: 7.5 A, 정격 전압: 32 V, 폭: 6 mm, 퓨즈 타입: 저속차단기능, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 갈색

열 장치 회로 차단기 - TCP 10/DC32V - 0700010

열 장치 회로 차단기, 핀 수: 1, 정격 전류: 10 A, 정격 전압: 32 V, 폭: 6 mm, 퓨즈 타입: 저속차단기능, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 빨간색

열 장치 회로 차단기 - TCP 15/DC32V - 0700015

열 장치 회로 차단기, 핀 수: 1, 정격 전류: 15 A, 정격 전압: 32 V, 폭: 6 mm, 퓨즈 타입: 저속차단기능, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 파랑

열 장치 회로 차단기 - TCP 20/DC32V - 0700020

열 장치 회로 차단기, 핀 수: 1, 정격 전류: 20 A, 정격 전압: 32 V, 폭: 6 mm, 퓨즈 타입: 저속차단기능, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 노란색

열 장치 회로 차단기 - TCP 25/DC32V - 0700025

열 장치 회로 차단기, 핀 수: 1, 정격 전류: 25 A, 정격 전압: 32 V, 폭: 6 mm, 퓨즈 타입: 저속차단기능, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 흰색

열 장치 회로 차단기 - TCP 30/DC32V - 0700030

열 장치 회로 차단기, 핀 수: 1, 정격 전류: 30 A, 정격 전압: 32 V, 폭: 6 mm, 퓨즈 타입: 저속차단기능, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 밝은 녹색

열 장치 회로 차단기 - TCP 40/DC32V - 0700040

열 장치 회로 차단기, 핀 수: 1, 정격 전류: 40 A, 정격 전압: 32 V, 폭: 6 mm, 퓨즈 타입: 저속차단기능, 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 오렌지색

열 장치 회로 차단기 - TCP 0,1A - 0712107

열 소형 회로 차단기, 플러그용 스크류형 퓨즈 단자대 UK 6-FSI/C 및 스프링 케이지 퓨즈 단자대 ST 4-FSI/C

열 장치 회로 차단기 - TCP 0,25A - 0712123

열 소형 회로 차단기, 플러그용 스크류형 퓨즈 단자대 UK 6-FSI/C 및 스프링 케이지 퓨즈 단자대 ST 4-FSI/C

18 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166