플러그-인 테스트 소켓 제품 목록

필터

10개의 결과

테스트 단자 스트립 - BTFE 6-3/7 2U - 1029245

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - BTFE 6-3/8 - 1029246

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - BTFE 6-3/12 3U - 1029249

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - BTFE 6-3/12 3U AUX - 1029250

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - BTFE 6-3/14 - 1029252

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - BTFE 6-3/14 4U - 1029251

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - BTFE 6-3/14 AUX - 1029253

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - BTFE 6-3/14 4U AUX - 1029025

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - BTFE 6-3/18 4U - 1029255

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - BTFE 6-3/24 - 1029256

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

10 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166