테스트 분리 소켓 제품 목록

필터

20개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

테스트 단자 스트립 - RSCWE 6-3/2 - 3969917

테스트 단자 스트립, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 4, 핀 수: 2, 폭: 48.9 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - RSCWE 6-3/3 - 3969918

테스트 단자 스트립, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 6, 핀 수: 3, 폭: 57.1 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - RSCWE 6-3/3X10 - 3969929

테스트 단자 스트립, 3개, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 20, 핀 수: 10, 폭: 114.1 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - RSCWE 6-3/4 - 3969920

테스트 단자 스트립, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 폭: 65.2 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - RSCWE 6-3/5 - 3969921

테스트 단자 스트립, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 10, 핀 수: 5, 폭: 73.4 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - RSCWE 6-3/6 - 3969922

테스트 단자 스트립, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 12, 핀 수: 6, 폭: 81.5 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - RSCWE 6-3/7 - 3969923

테스트 단자 스트립, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 14, 핀 수: 7, 폭: 89.7 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - RSCWE 6-3/8 - 3969924

테스트 단자 스트립, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 16, 핀 수: 8, 폭: 97.8 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - RSCWE 6-3/9 - 3969925

테스트 단자 스트립, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 18, 핀 수: 9, 폭: 106 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - RSCWE 6-3/10 - 3969926

테스트 단자 스트립, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 20, 핀 수: 10, 폭: 114.1 mm, 높이: 70.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

20 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166