Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
핀 수
테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 4, 폭: 65.2 mm, 색상: 회색
테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 5, 폭: 73.4 mm, 색상: 회색
테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 6, 폭: 81.5 mm, 색상: 회색
테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 7, 폭: 89.7 mm, 색상: 회색
테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 8, 폭: 97.8 mm, 색상: 회색
테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 9, 폭: 106 mm, 색상: 회색
테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 10, 폭: 114.1 mm, 색상: 회색
테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 11, 폭: 122.3 mm, 색상: 회색
테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 13, 폭: 138.6 mm, 색상: 회색
테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 핀 수: 12, 폭: 130.4 mm, 색상: 회색
합계 : 0.0