VDE에 따른 테스트 플러그 제품 목록

필터

26개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

테스트 플러그 - FTPR-2/A7 - 3069484

테스트 플러그, 트위스트 그립 있음, VDE 코딩 A7, 세부 회로 다이어그램을 기타 다운로드에서 확인할 수 있습니다. , 정격 전압: 400 V AC/DC, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 7, 폭: 71 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/A14 - 3069487

테스트 플러그, 트위스트 그립 있음, VDE 코딩 타입 A14, 세부 회로 다이어그램을 기타 다운로드에서 확인할 수 있습니다. , 정격 전압: 400 V AC/DC, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 14, 폭: 146.7 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/B7 - 3069485

테스트 플러그, 트위스트 그립 있음, VDE 코딩 타입 B7, 세부 회로 다이어그램을 기타 다운로드에서 확인할 수 있습니다. , 정격 전압: 400 V AC/DC, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 7, 폭: 71 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/B14 - 3069488

테스트 플러그, 트위스트 그립 있음, VDE 코딩 타입 B14, 세부 회로 다이어그램을 기타 다운로드에서 확인할 수 있습니다. , 정격 전압: 400 V AC/DC, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 14, 폭: 146.7 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/B19 - 3069490

테스트 플러그, 트위스트 그립 있음, VDE 코딩 타입 B19, 세부 회로 다이어그램을 기타 다운로드에서 확인할 수 있습니다. , 정격 전압: 400 V AC/DC, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 19, 폭: 187.5 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/C14 - 3069489

테스트 플러그, 트위스트 그립 있음, VDE 코딩 타입 C14, 세부 회로 다이어그램을 기타 다운로드에서 확인할 수 있습니다. , 정격 전압: 400 V AC/DC, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 14, 폭: 146.7 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/C19 - 3069491

테스트 플러그, 트위스트 그립 있음, VDE 코딩 타입 C19, 세부 회로 다이어그램을 기타 다운로드에서 확인할 수 있습니다. , 정격 전압: 400 V AC/DC, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 19, 폭: 187.5 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/D19 - 3069492

테스트 플러그, 트위스트 그립 있음, VDE 코딩 타입 D19, 세부 회로 다이어그램을 기타 다운로드에서 확인할 수 있습니다. , 정격 전압: 400 V AC/DC, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 19, 폭: 187.5 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/E7 - 3069486

테스트 플러그, 트위스트 그립 있음, VDE 코딩 타입 E7, 세부 회로 다이어그램을 기타 다운로드에서 확인할 수 있습니다. , 정격 전압: 400 V AC/DC, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 7, 폭: 71 mm, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTPR-2/F19 - 3069493

테스트 플러그, 트위스트 그립 있음, VDE 코딩 타입 F19, 세부 회로 다이어그램을 기타 다운로드에서 확인할 수 있습니다. , 정격 전압: 400 V AC/DC, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 19, 폭: 187.5 mm, 색상: 회색

26 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166