테스트 단자 스트립 제품 목록

필터

88개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/4 - 3069650

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 65.6 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/5 - 3069651

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 10, 핀 수: 5, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 73.8 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/6 - 3069652

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 12, 핀 수: 6, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 81.5 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/7 - 3069654

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 14, 핀 수: 7, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 89.7 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/8 - 3069655

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 16, 핀 수: 8, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 97.8 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/9 - 3069656

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 18, 핀 수: 9, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 106.6 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/10 - 3069658

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 20, 핀 수: 10, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 114.8 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/11 - 3069659

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 22, 핀 수: 11, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 122.3 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/12 - 3069660

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 24, 핀 수: 12, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 131.2 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6-2/13 - 3069662

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V AC/DC, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 26, 핀 수: 13, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 138.6 mm, 높이: 56.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

88 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166