테스트 단자 스트립 제품 목록

필터

9개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

테스트 단자 스트립 - UTWE 6/3+1 - 3069047

테스트 단자 스트립, 연결 타입: 스크류 연결, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 65.8 mm, 높이: 81 mm, 색상: 회색, 마운트 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6/4+1 - 3069048

테스트 단자 스트립, 연결 타입: 스크류 연결, 연결 수: 10, 핀 수: 5, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 74 mm, 높이: 81 mm, 색상: 회색, 마운트 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

테스트 단자 스트립, 연결 타입: 스크류 연결, 연결 수: 10, 핀 수: 5, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 107 mm, 높이: 81 mm, 색상: 회색, 마운트 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6/5+1 - 3069049

테스트 단자 스트립, 연결 타입: 스크류 연결, 연결 수: 12, 핀 수: 6, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 82.3 mm, 높이: 81 mm, 색상: 회색, 마운트 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6/6+1 - 3069051

테스트 단자 스트립, 연결 타입: 스크류 연결, 연결 수: 14, 핀 수: 7, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 90.5 mm, 높이: 81 mm, 색상: 회색, 마운트 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

테스트 단자 스트립, 연결 타입: 스크류 연결, 연결 수: 14, 핀 수: 7, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 139.5 mm, 높이: 81 mm, 색상: 회색, 마운트 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6/7+1 - 3069065

테스트 단자 스트립, 연결 타입: 스크류 연결, 연결 수: 16, 핀 수: 8, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 99 mm, 높이: 81 mm, 색상: 회색, 마운트 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6/8+1 - 3069064

테스트 단자 스트립, 연결 타입: 스크류 연결, 연결 수: 18, 핀 수: 9, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 107 mm, 높이: 81 mm, 색상: 회색, 마운트 타입: 패널 마운팅

테스트 단자 스트립 - UTWE 6/12+1 - 3069077

테스트 단자 스트립, 연결 타입: 스크류 연결, 연결 수: 26, 핀 수: 13, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 139.5 mm, 높이: 81 mm, 색상: 회색, 마운트 타입: 패널 마운팅

9 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166