테스트 분리 단자대 제품 목록

필터

80개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

테스트 분리 단자대 - UTME 4 - 3047452

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 28 A, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 길이: 66 mm, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 4-P/P - 3047453

테스트 분리 단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 28 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 4-P/P BU - 3047454

테스트 분리 단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 28 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 4/1P - 3057416

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 28 A, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 4-CT/1P - 3057432

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 28 A, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 6 - 3047400

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 길이: 100.8 mm, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 6 BN - 1098640

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 길이: 100.8 mm, 폭: 8.2 mm, 색상: 갈색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 4 WH - 1098652

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 28 A, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 길이: 66 mm, 폭: 6.2 mm, 색상: 흰색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - UTME 6-SD - 3047420

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - UTMED 6 - 3047413

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

80 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166