테스트 분리 단자대 제품 목록

필터

17개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

테스트 분리 단자대 - RT 4-T-P/P - 3000565

테스트 분리 단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 볼트 연결, 길이: 82.4 mm, 폭: 12.3 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - RT 5-T - 3049039

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 볼트 연결, 길이: 91.4 mm, 폭: 16.3 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - RTO 5-T - 3049233

볼트 연결방식 분리 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 16.3 mm, 색상: 회색

테스트 분리 단자대 - RTO 5-T-TC - 3049990

볼트 연결 기술이 적용된 테스트 분리 단자대, 투명 세이프티 접점 후드 있음, 케이블 사이즈: 0.1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 16.3 mm, 색상: 회색

테스트 분리 단자대 - RTO 4-T-TC - 3000558

테스트 분리 단자대, 투명 커버 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 볼트 연결, 길이: 82.4 mm, 폭: 12.3 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - RBO 5-T - 3058114

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 50 A, 연결 방법: 볼트 연결, 길이: 79.9 mm, 폭: 13 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

테스트 분리 단자대 - RBO 5-T-F - 3058169

볼트 연결방식 피드스루 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 13 mm, 색상: 회색

테스트 분리 단자대 - RBO 5-T-B - 3214932

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 50 A, 연결 방법: 볼트 연결, 길이: 80.8 mm, 폭: 13 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - RBO 5-T-B-HEX - 3076714

테스트 분리 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 50 A, 연결 방법: 볼트 연결, 길이: 80.8 mm, 폭: 13 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - RBO 5-T-F-B - 3214945

볼트 연결방식 피드스루 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 16.3 mm, 색상: 회색

17 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166