Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
컨트롤러
I/O 카드
플러그-인 커넥터, 제어측
핀 수, 제어측
16개의 MINI 아날로그 신호 컨디셔너와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, D-SUB 커넥터를 통함, 37핀(1:1 연결)
16개의 MINI 아날로그 신호 컨디셔너와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, D-SUB 플러그-인 커넥터를 통함, 37핀(1:1 연결), HART 멀티플렉서 연결 있음
TC-2KS50-DI32-M-MR-CS 터미네이션 캐리어는 MINI 아날로그 시리즈의 절연 증폭기를 Yokogawa CS3000 디지털 입력 카드 유형 ADV 151 및 ADV 161에 연결하는 컴팩트 솔루션입니다.
16개의 MINI 아날로그 신호 처리기와 Yokogawa Centum VP 컨트롤러의 아날로그 입력 카드 이중화 연결을 위한 터미네이션 캐리어, KS40 커넥터 사용, 40핀 Yokogawa AAI141 및 AAI143 카드에 적합.
16개의 PSR-FSP 모듈을 디지털 출력 카드에 이중화 연결하기 위한 범용 터미네이션 캐리어, 2개의 D-SUB 커넥터를 통함, 37핀(1:1 연결). 비상 종료(ESD) 애플리케이션용 솔루션.
16개의 PSR-ETP 모듈을 디지털 출력 카드에 이중화 연결하기 위한 범용 터미네이션 캐리어, 2개의 D-SUB 커넥터를 통함, 37핀 (1:1 연결). 화재 & 가스(F&G) 애플리케이션용 솔루션
16개의 MACX 아날로그 Ex i 신호 컨디셔너와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, D-SUB 커넥터를 통함, 37핀(1:1 연결)
16개의 2-채널 MACX 아날로그 Ex i 신호 처리기와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, 2개의 D-SUB 커넥터 사용, 37핀(1:1 연결)
16개의 MACX 아날로그 Ex i 신호 컨디셔너와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, D-SUB 커넥터를 통함, 37핀(1:1 연결), HART 멀티플렉서 연결 있음
16개의 MINI 아날로그 신호 처리기와 Yokogawa CENTUM VP 컨트롤러의 아날로그 입력 카드 이중화 연결을 위한 터미네이션 캐리어, KS40 커넥터 사용, 40핀 Yokogawa AAI543 카드에 적합.
합계 : 0.0